Contrôle et entretien

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement.
Blessures graves ou mortelles.
- Avant de débuter les travaux, couper l'alimentation du moteur et de toutes les options raccordées.
- Protéger le moteur contre tout redémarrage involontaire.

PRUDENCE

Les surfaces de l'entraînement peuvent atteindre des températures élevées durant le fonctionnement.
Risque de brûlure.
- Avant de débuter les travaux, laisser refroidir suffisamment le moteur.
Si nécessaire, tous les composants des systèmes d'entraînement ECDriveS® peuvent être remplacés. Aucune réparation des composants n'est prévue.