Inspección/mantenimiento

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte el motor y todas las opciones conectadas antes de comenzar con los trabajos.
- Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.

PRECAUCIÓN

Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
- Antes de comenzar con los trabajos de cualquier tipo, deje que el motor se enfríe.
En caso de necesidad se cambiarán todos los componentes del sistema de accionamiento ECDriveS®. No está prevista una reparación de los componentes.