Designazione di tipo delle placche di guardia
Opzione | Designazione | Descrizione | Codice |
|---|---|---|---|
Fissaggio/sicurezza antitorsione per rullo diritto | ECF-30H-V-N-ST | Punta esagonale rivolta verso l'alto | 18038786 |
ECF-30H-Z-N-ST | Superficie esagonale rivolta verso l'alto | 18038794 | |
Fissaggio/sicurezza antitorsione per rulli conici con angolo di montaggio 1.8° | ECF-K-30H-V-N-ST | Rullo conico, punta esagonale rivolta verso l'alto | 18038018 |
ECF-K-30H-Z-N-ST | Rullo conico, superficie esagonale rivolta verso l'alto | 18038026 |
Le placche di guardia vengono consigliate per le esecuzioni asse C e D con esagono liscio per garantire una trasmissione del momento torcente sicura o per consentire una sostituzione rapida senza applicare molta forza. Le placche di guardia sono sempre necessarie per i rulli conici al fine di compensare il disassamento angolare.
NOTA