Codification des plaques support

Option

Désignation

Description

Référence

Fixation / dispositif antirotation pour rouleau droit

ECF-30H-V-N-ST

Pointe six pans orientée vers le haut

18038786

ECF-30H-Z-N-ST

Surface six pans orientée vers le haut

18038794

Fixation / dispositif antirotation pour rouleaux coniques avec angle de montage de 1.8°

ECF-K-30H-V-N-ST

Rouleau conique, pointe six pans orientée vers le haut

18038018

ECF-K-30H-Z-N-ST

Rouleau conique, surface six pans orientée vers le haut

18038026

Les plaques support sont recommandées dans le cas des exécutions d'axe C et D avec six pans lisse, afin de garantir la transmission de sécurité du couple ou de permettre un remplacement rapide demandant peu de force. Dans le cas des rouleaux coniques, les plaques support sont indispensables afin de compenser le décalage angulaire.

REMARQUE

Dans le cas d'un profilé de convoyage poinçonné d'usine, le choix de l'exécution Z ou V est déterminé par la position de l'orifice six pans présent.