Designación de modelo de placas de retención

Opción

Designación

Descripción

Ref. de pieza

Fijación/protección anti-torsión para rodillo recto

ECF-30H-V-N-ST

Punta hexagonal mirando hacia arriba

18038786

ECF-30H-Z-N-ST

Superficie hexagonal mirando hacia arriba

18038794

Fijación/protección anti-torsión para rodillos cónicos con ángulo de montaje de 1.8°

ECF-K-30H-V-N-ST

Rodillo cónico, punta hexagonal mirando hacia arriba

18038018

ECF-K-30H-Z-N-ST

Rodillo cónico, superficie hexagonal mirando hacia arriba

18038026

Las placas de retención, en el diseño del eje C y D con hexágono liso, se recomiendan generalmente para grandes relaciones de transmisión con el fin de garantizar una transmisión fiable del par o para permitir una sustitución rápida con poco esfuerzo. En el caso de los rodillos cónicos, las placas de retención siempre son necesarias para compensar el desalineamiento angular.

AVISO

La versión Z o V se selecciona para un perfil de bastidor de transportador pretroquelado de acuerdo con la posición del orificio hexagonal existente.