Position des trous de fixation pour ECC-DFC-..01/02

Les perçages de montage pour fixer les modules ECC-DFC se trouvent dans le corps.

[1]

Module de pilotage

[2]

Corps

[1]

Corps

[2]

Trous de fixation

Procéder comme suit.

  1. Ouvrir le verrouillage du module, comme décrit au chapitre Fermeture et ouverture du verrouillage du module.
  2. Retirer le module de pilotage du corps.
  3. Fixer le corps à l'aide de deux vis.