Posição dos furos de montagem ECC-DFC-..01/02
Os furos de montagem para fixação dos módulos ECC-DFC estão no conjunto da fuselagem.

[1] | Módulo de controle |
[2] | Conjunto da fuselagem |

[1] | Conjunto da fuselagem |
[2] | Furos de montagem |
Proceder da seguinte forma:
- Abrir a trava do módulo conforme descrito no capítulo Fechamento e abertura da trava do módulo.
- Retirar o módulo de controle do conjunto da fuselagem.
- Fixar o conjunto da fuselagem com dois parafusos.