Positions de montage admissibles

Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC peuvent être montés dans les positions M2, M4, M5 et M6. En cas d'utilisation du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC en position de montage M1 ou M3, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.