Mode manuel

Il est également possible d'utiliser un moteur ECDriveS® sans méthode de pilotage automatique. Les fonctions suivantes sont disponibles.

  • Démarrage/ arrêt
  • Inversion de vitesse
  • Vitesse Le réglage est actif, même à la fin du mode manuel, tant qu'il n'est pas réinitialisé.
  • Accélération / décélération 1)

Les options du mode manuel figurent au chapitre Entraînements.