Funcionamiento manual

También existe la posibilidad de manejar un motor ECDriveS® sin un método de control automatizado. Están disponibles las siguientes funciones:

  • Arranque/parada
  • Inversión de velocidad
  • Velocidad El ajuste también sigue surtiendo efecto finalizado el funcionamiento manual, siempre y cuando no se restablezca.
  • Aceleración/deceleración 1)

Las opciones del funcionamiento manual las encontrará en el capítulo Accionamientos.