流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“静止时的行为”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

提示

根据与目标位置的距离来确定该操作模式中的旋转方向。

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)。

[1]

选择操作模式“短路程模数定位运行模式”

PO 6

404(十进制)

[3] 至 [6]

以及 [8] 以上

以现场总线斜坡启动/停止轴

PO 1:7

  • “1”:驱动装置根据表中的相应参数(加速度、速度、目标位置)启动。
  • “0”:驱动装置根据表中的相应减速度进行减速,并在转速为“0”时保持位置控制。

[2],[5],[9]

设定额定表位(运行过程中也会应用新的目标位置)

PO 9

已进行位编码的表位选择

采用存储在表位中的动态参数,即使在移动过程中也是如此

至 [2],

[4] 至 [5]

以及 [8] 以上

如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”,并设置表格实际位置的对应位。驱动装置保持位置受控。

PI 1:7

PI9:X

  • “1”:“就位”信息激活。
  • “1”:“表位X”消息激活。