Chaves fim de curso do hardware
As chaves fim de curso do hardware são conectados às entradas digitais configuradas para isso. Os cames das chaves fim de curso do hardware devem cobrir a faixa de deslocamento até a parada. Certificar-se de que chaves fim de curso de hardware estejam atribuídas corretamente (se o sentido de rotação for positivo, a chave fim de curso do hardware será alcançada positivamente e se o sentido de rotação for negativo, a chave fim de curso do hardware será alcançada negativamente).
A configuração das entradas digitais é realizada na configuração do módulo de software no menu de configuração "Entradas/saídas".

CUIDADO

Utilizar apenas chaves fim de curso do hardware com contatos NF (Low ativo).

[1] | Sentido de rotação positivo |
[2] | Trajeto de deslocamento |
[3] | Chave fim de curso do hardware negativo |
[4] | Chave fim de curso do hardware positivo |
Informações adicionais