Fins de course matériels

Raccorder les fins de course matériels sur les entrées digitales configurées à cet effet. Les cames des fins de course logiciels doivent couvrir la plage de mouvement jusqu'en butée. Veiller à ce que les fins de course matériels soient correctement affectés (le fin de course matériel positif est atteint lorsque le sens de rotation est positif et le fin de course matériel négatif est atteint lorsque le sens de rotation est négatif).

La configuration des entrées digitales s'effectue dans la configuration du module logiciel, dans le menu "Entrées et sorties".

PRUDENCE

Utiliser uniquement des fins de course matériels avec contacts à ouverture (actifs à l'état Low).

[1]

Sens de rotation positif

[2]

Course

[3]

Fin de course matériel négatif

[4]

Fin de course matériel positif