Final de carrera de hardware

Los finales de carrera de hardware se conectan a las entradas binarias configuradas para ello. Las levas de los finales de carrera de hardware deben cubrir la zona de desplazamiento hasta el tope. Preste atención a la correcta asignación de los finales de carrera de hardware (con sentido de giro positivo se alcanza el final de carrera de hardware positivo y con sentido de giro negativo se alcanza el final de carrera de hardware negativo).

La configuración de las entradas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el menú de configuración "Entradas/salidas".

PRECAUCIÓN

Emplee sólo finales de carrera de hardware con contactos normalmente cerrados (baja actividad).

[1]

Sentido de giro positivo

[2]

Recorrido de desplazamiento

[3]

Final de carrera de hardware negativo

[4]

Final de carrera de hardware positivo