Fonctionnement 4Q pour moteurs avec frein mécanique

  • En fonctionnement 4Q, la bobine de frein fait office de résistance de freinage.
  • La tension de frein est générée automatiquement en interne par l'appareil ; elle n'est donc pas tributaire de l'alimentation réseau.
  • La bobine de frein peut être utilisée lorsque les conditions sont définies, voir le chapitre Commandes de frein.

Le schéma suivant montre la capacité de charge des bobines de frein des moteurs DR.. .

Le schéma suivant montre la capacité de charge des bobines de frein des
moteurs CM3C.. .

[J]

Énergie admissible maximale par cycle de freinage

[c/h]

Cycles de freinage par heure