Funcionamiento 4 Q (cuatro cuadrantes) para motores con freno mecánico
- En el funcionamiento en cuatro cuadrantes la bobina de freno se puede utilizar como resistencia de frenado.
- La tensión de frenado es generada internamente en la unidad y, por tanto, es independiente de la red.
- La bobina de freno puede utilizarse en condiciones definidas, véase el capítulo Controles de freno.
La siguiente imagen muestra la capacidad de carga de las bobinas de freno de los motores de la serie DR..:

La siguiente imagen muestra la capacidad de carga de las bobinas de freno de los motores de la serie CM3C..:

[J] | Energía máxima admisible por proceso de frenado |
[c/h] | Procesos de frenado por hora |