Défauts 62 Sortie STO

Défaut : 62.1 (3E01hex | 15873dec)

Description : Court-circuit sur les bornes STO

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Court-circuit entre la borne STO et la masse.

– S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur les bornes STO.

– S'assurer que les bornes STO ne sont pas câblées en présence d'une option de sécurité (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré).

Défaut : 62.2 (3E02hex | 15874dec)

Description : Court-circuit transversal sur les bornes STO

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Court-circuit transversal entre la borne STO et une tension externe.

– S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur les bornes STO.

– S'assurer que les bornes STO ne sont pas câblées en présence d'une option de sécurité (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré).

Défaut : 62.3 (3E03hex | 15875dec)

Description : Défaut interne couplage STO

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Défaut au niveau du couplage STO de l'appareil

– S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur la borne STO.

– S'assurer que la borne STO n'est pas câblée (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré).

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 62.4 (3E04hex | 15876dec)

Description : Diagnostic STO avancé : intervalles de test dépassés

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut utilisateur : le paramètre "Diagnostic STO avancé" est réglé sur "Test si désélection et surveillance de durée". Le test n'a pas été exécuté en moins de huit heures.

– Activer et désactiver la fonction de sécurité d'entraînement STO au moins une fois en huit heures.

– Si la surveillance de durée n'est pas nécessaire pour la fonction "Diagnostic STO avancé", la désactiver.

Défaut : 62.5 (3E05hex | 15877dec)

Description : Commutation cyclique trop rapide

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

En raison de la commutation cyclique trop rapide, les diagnostics ne peuvent pas être traités entièrement.

– Vérifier l'application.

– S'assurer que la fonction de sécurité d'entraînement STO est active ou inactive au moins une fois pendant 2.5 secondes toutes les 60 secondes.

Défaut : 62.6 (3E06hex | 15878dec)

Description : Défaut interne commande STO

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Détection d'un défaut sur la carte de sécurité suite à un test interne de la commande STO.

En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 62.7 (3E07hex | 15879dec)

Description : Sous-tension DC 24 V lors du diagnostic

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Détection d'une sous-tension de la tension d'alimentation DC 24 V lors d'un diagnostic

– Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V (plage de tension admissible, chutes de tension).

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 62.93 (3E5Dhex | 15965dec)

Description : Défaut STO lors du diagnostic Watchdog externe

 

Réaction : FS – Défaut de sortie

Cause

Action

Défaut dans l'état STO lors du diagnostic du Watchdog externe

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur la borne X6 (STO).

– S'assurer que la borne X6 (STO) n'est pas câblée (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré).

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.