Câbles de raccordement
REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose que des câbles adaptateur pour ce connecteur.
Les câbles de raccordement, connecteurs et répartiteurs sont proposés p. ex. par les sociétés suivantes :
- PHOENIX CONTACT sous la dénomination "Power S15 (S15FS/ S15MS)"
- Murrelektronik sous la dénomination "Power MQ15"
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UR : 28194519 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, droit |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194527 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 90° |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194535 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 270° |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194616 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, droit |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE/UR : 28194624 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 90° |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE/UR : 28194632 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 270° |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||