Câbles de raccordement

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose que des câbles adaptateur pour ce connecteur.

Les câbles de raccordement, connecteurs et répartiteurs sont proposés p. ex. par les sociétés suivantes :

  • PHOENIX CONTACT sous la dénomination "Power S15 (S15FS/ S15MS)"
  • Murrelektronik sous la dénomination "Power MQ15"

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UR :

28194543

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Power S15, femelle, droit

 

Han® Q4/2, mâle

CE/UR :

28194551

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

 

Power S15, femelle, coudé à 90°

 

Han® Q4/2, mâle

CE/UR :

28194578

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Power S15, femelle, coudé à 270°

 

Han® Q4/2, mâle

CE/UR :

28194586

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Power S15, femelle, droit

 

M23, mâle, bague de détrompage : noir/vert

CE/UR :

28194594

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Power S15, femelle, coudé à 90°

 

M23, mâle, bague de détrompage : noir/vert

CE/UR :

28194608

PUR noir (sans halogène)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Power S15, femelle, coudé à 270°

 

M23, mâle, bague de détrompage : noir/vert