Amélioration de la mise à la terre (CEM), mise à la terre haute fréquence
Pour améliorer la mise à la terre basse impédance à des hautes fréquences, les branchements suivants, avec éléments de liaison traités contre la corrosion, sont préconisés.
La mise à la terre haute fréquence n'est pas réalisée en standard.
L'option "mise à la terre haute fréquence" peut être combinée à la mise à la terre basse fréquence sur la boîte à bornes.
Si, en plus de la mise à la terre haute fréquence, une mise à la terre basse fréquence est prévue, le conducteur peut être mis à la terre au même endroit.
L'option de mise à la terre haute fréquence peut être fournie dans les formes suivantes.
- Complètement préassemblée en usine
- En kit "Borne de mise à la terre" pour montage par le client, voir les références dans le tableau suivant.
Moteur | Réf. kit "Borne de mise à la terre" |
|---|---|
DR..90 | 21015988 |
Avec MOVIONE®, il n'est pas possible de monter la tresse de mise à la terre sur des moteurs DR.71 et DR.80.
REMARQUE