Équipotentialité du variateur décentralisé MOVIONE®
L'illustration suivante montre le raccordement de l'équipotentialité et des conducteurs PE.

[1] | Liaison de grande surface, conductrice entre le variateur décentralisé MOVIONE® et la plaque de montage, à condition que la surface de contact complète soit électriquement conductrice (p. ex. non peinte). |
[2] | Deuxième conducteur de terre raccordé par des bornes séparées |
[3] | Équipotentialité conforme à la directive CEM, p. ex. par tresse de mise à la terre (toron HF). Les points de contact doivent être conducteurs (p. ex. non peints). |
[4] | Conducteur de terre dans le câble d'alimentation |
REMARQUE