Raccordement de moteurs triphasés en exécution pour atmosphères explosibles
Tenir compte des remarques suivantes.
- Installer le variateur hors de la zone à risque d'explosion.
- Tenir compte des prescriptions professionnelles et nationales spécifiques.
- Tenir compte des prescriptions et remarques du fabricant du moteur pour l'exploitation par variateur, p. ex. l'obligation d'installer un filtre sinus.
- Tout le matériel utilisé dans la zone à risque d'explosion doit répondre aux normes correspondantes, p. ex. la directive 2014/34/UE ou IEC 60079.
- S'il s'agit d'une commande de frein haute tension, la commande de frein doit être réglée sur "Pilotage par tension" car le frein hacheur n'est pas admissible dans la bobine de frein.
- Dans les zones à risque d'explosion, l'entrée capteur de la surveillance de la température du moteur ne doit pas être utilisée pour la surveillance thermique du moteur. Prévoir, pour la surveillance thermique, un dispositif de surveillance homologué pour l'utilisation en zone Ex.
- Dans le cas de moteurs avec mesure de la vitesse, le codeur doit aussi être homologué pour fonctionner en zone Ex.
REMARQUE