Recommandations pour le choix du moteur et du variateur de vitesse

Les courbes crêtes des moteurs fonctionnant avec un variateur de vitesse servent de base pour la sélection du moteur. La courbe crête indique la caractéristique de couple du moteur en fonction de la vitesse.

Pour le choix du moteur, tenir compte des limites dynamiques et thermiques.