Messages de défaut avec réaction paramétrable
Le tableau suivant liste les messages de défaut avec réaction paramétrable.
Défaut | Description | n° d'index | Réaction au défaut possible |
|---|---|---|---|
Surtempérature radiateur - Avertissement | Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.1) de la charge du radiateur. | 8622.2 |
|
Rupture de phase réseau | Permet de régler la réaction de l'appareil suite à une rupture de phases réseau. | 8622.4 |
|
Défaut externe | Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut externe (déclenché p. ex. par borne ou par mot de commande). | 8622.5 |
|
Time out bus de terrain | Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out données process (durée de time out) sur le système de bus. | 8622.6 |
|
Synchronisation externe | Permet de régler la réaction de l'appareil à une perte de la synchronisation externe. | 8622.7 |
|
Charge électromécanique – Avertissement | Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.2) de la charge électromécanique. | 8622.10 |
|
Fins de course matériels – Jeu de paramètres actuel |
| 8572.1 |
|
Fins de course logiciels – Jeu de paramètres actuel |
| 8572.2 |
|
Défaut de réaction dans l'alimentation en tension du frein | Permet de régler la réaction de l'appareil en cas d'alimentation en tension manquante pour la commande de frein 24 V /BES. | 8622.26 |
|