Configuration des entrées digitales de sécurité pour l'activation de la fonction "Inhibition SP-F"

AVERTISSEMENT

La fonction "Inhibition SP-F" active permet de désactiver les sous-fonctions de sécurité. Cela peut entraîner un démarrage immédiat de l'installation.
Blessures graves ou mortelles.
- Avant l'activation de la fonction "Inhibition SP-F", l'utilisateur doit prendre des mesures organisationnelles en vue de protéger les personnes et les machines.
Configurer les entrées digitales de sécurité avec l'outil de paramétrage Assist CS.. comme suit.
- Configurer une entrée digitale de sécurité avec la fonction "Inhibition".
- Paramétrer la durée d'inhibition maximale selon les exigences de l'application.
Respecter en outre les remarques du chapitre Inhibition données sortie process de sécurité (inhibition SP-F).