Raccordement sur X31 (interface d'ingénierie RJ10)
ATTENTION
Le raccordement X31 met à disposition une tension d'alimentation 24 V pour utiliser les options raccordées.
Endommagement des options raccordées avec faible tension nominale
- Sur le raccordement X31, raccorder uniquement les options avec une tension nominale de 24 V, p. ex.
- Convertisseur de signaux USM21A
- Console de paramétrage CBG..
- Ne pas raccorder les options suivantes avec une tension nominale de 5 V sur le raccordement X31.
- Convertisseurs de signaux USB11A, UWS11A, UWS21A
- Consoles de paramétrage et pilotage DBG.., GBG21A.


[1] | Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0 (livrable par SEW-EURODRIVE, référence 25643517) |
[2] | Console CBG22A ou CBG21A |
[3] | Câble de liaison Sub-D/RJ10 (livrable par SEW-EURODRIVE, référence 28117832) |