Raccordement par console
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide des consoles CBG22A ou CBG21A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Console opérateur locale CBG22A | 28277554 |
Console de paramétrage et pilotage CBG21A | 28238133 |
Câble de liaison CBG.. Sub-D/RJ10 (USK21A) pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31 avec tension d'alimentation 24 V
| 28117832 |
Informations complémentaires