Raccordement sur X31 (interface d'ingénierie RJ10)

ATTENTION

Le raccordement X31 met à disposition une tension d'alimentation 24 V pour utiliser les options raccordées.
Endommagement des options raccordées avec faible tension nominale
  • Sur le raccordement X31, raccorder uniquement les options avec une tension nominale de 24 V, p. ex.
    • Convertisseur de signaux USM21A
    • Console de paramétrage CBG..
  • Ne pas raccorder les options suivantes avec une tension nominale de 5 V sur le raccordement X31.
    • Convertisseurs de signaux USB11A, UWS11A, UWS21A
    • Consoles de paramétrage et pilotage DBG.., GBG21A.

[1]

Câble de liaison USB 2.0

(de type courant, compris dans la livraison du convertisseur USM21A)

[2]

Convertisseur de signaux USM21A

[3]

Câble de liaison RJ10/RJ10

(compris dans la livraison du convertisseur USM21A)