Raccordement par convertisseur de signaux USM21A
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Convertisseur de signaux USM21A Les câbles de liaison suivants sont compris dans la fourniture.
| 28231449 |
Informations complémentaires