Variante d'installation (exemple d'installation hybride PA)

L'illustration suivante montre une variante d'installation hybride PA standard avec une liaison hybride pour réseau et tension de sauvegarde 24 V. La liaison de communication et le signal STO optionnel cheminent séparément vers l'appareil.

[1]

Variateur de vitesse

[2]

Liaison hybride PA pour réseau et tension de sauvegarde 24 V

[3]

Longueur admissible maximale de la liaison bus de terrain entre les variateurs de vitesse : 100 m.