Variante d'installation (exemple d'installation standard)
L'illustration suivante montre la variante d'installation standard avec des unités d'entraînement MOVIONE®.
[1] | Variateur de vitesse |
[2] | Alimentation DC 24 V |
[3] | La longueur admissible maximale de la liaison bus de terrain Ethernet entre les unités d'entraînement est de 100 m. La longueur admissible maximale de la liaison entre le système de pilotage et l'unité d'entraînement est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en raison des caractéristiques techniques du système de pilotage. |