Embase de raccordement et variateur de vitesse des variateurs décentralisés MOVIONE®
L'illustration suivante montre l'embase de raccordement et le dessous du variateur de vitesse.

[1] | Embase de raccordement |
[2] | Résistance de freinage interne (option) |
[3] | Vis pour raccordement à la terre |
[4] | Raccordement équipotentialité |
[5] | Connecteur moteur |
[6] | Connecteur AC 400 V + DC 24 V OUT (option) |
[7] | Connecteur AC 400 V + DC 24 V IN |
[8] | Module mémoire débrochable |
[9] | Variateur de vitesse |
[10] | Caractéristiques techniques du variateur de vitesse |
[11] | Interrupteur marche/arrêt (option) |
[12] | Interface d'ingénierie |
[13] | Module frontal avec pilotage local intégré (option) |