Embase de raccordement et variateur de vitesse des unités d'entraînement MOVIONE®
L'illustration suivante montre l'embase de raccordement et le dessous du variateur de vitesse.

[1] | Vis pour raccordement à la terre |
[2] | Connecteur AC 400 V + DC 24 V OUT (option) |
[3] | Raccordement équipotentialité |
[4] | Interface d'ingénierie |
[5] | Connecteur AC 400 V + DC 24 V IN |
[6] | Embase de raccordement |
[7] | Module mémoire débrochable |
[8] | Variateur de vitesse |
[9] | Caractéristiques techniques du variateur de vitesse |