Variateur décentralisé MOVIONE®

Le variateur décentralisé MOVIONE® sert au pilotage d'unités d'entraînement. Il est composé de quatre éléments principaux : le variateur de vitesse, l'embase de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1]

Connecteur moteur

[2]

Connecteur AC 400 V + DC 24 V OUT (option)

[3]

Connecteur AC 400 V + DC 24 V IN

[4]

Interrupteur sectionneur (option)

[5]

Œillets de montage

[6]

Interface d'ingénierie

[7]

Interrupteur à clé (option)

[8]

Sélecteur (option)

[9]

Module frontal avec pilotage local intégré (option)

[10]

Boîtier de raccordement

[11]

Diodes d'affichage

[12]

Connecteurs M12

[13]

Variateur de vitesse