Unité d'entraînement MOVIONE®
L'unité d'entraînement MOVIONE® est composée d'un variateur de vitesse décentralisé et d'un moteur de type DRN.. ou DR2C.. (voir l'illustration suivante).
Variateur standard

Variateur pivoté

[1] | Variateur de vitesse |
[2] | Boîtier de raccordement |
[3] | Moteur asynchrone triphasé |
[4] | Moteur asynchrone triphasé avec frein |