Cotes des connecteurs du variateur décentralisé MOVIONE®
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs.
Exécution avec deux connecteurs Han® Q4/2

[1] | Exécution de connecteur Han® Q4/ 2, mâle |
[2] | Exécution de connecteur Han® Q4/2, femelle |
[3] | Exécution de connecteur Han® Q8/0, femelle |
Exécution avec deux connecteurs Power S15

[1] | Exécution de connecteur S15, mâle |
[2] | Exécution de connecteur S15, femelle |
[3] | Exécution de connecteur Han® Q8/0, femelle |
Toutes les cotes sont indiquées en mm.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Positions des connecteurs du variateur décentralisé MOVIONE®.