Cotes des connecteurs de l'unité d'entraînement

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs.

[1]

Exécution de connecteur Power S15, mâle

[2]

Exécution de connecteur Power S15, femelle

Toutes les cotes sont indiquées en mm.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Positions des connecteurs de l'unité d'entraînement MOVIONE®.