Classe de vitesse 3000 min-1
Le tableau suivant indique les combinaisons disponibles d'unité d'entraînement MOVIONE® avec un moteur synchrone DR2C..A.
Type de moteur | Variateur de vitesse | |
|---|---|---|
| IN | 4.0 A |
0040 | ||
DR2C71MKAR4
| MN | 1.18 Nm |
1.18 Nm | ||
DR2C71MKA4
| 1.75 Nm | |
2.35 Nm | ||
DR2C71MSAR4
| 2.4 Nm | |
2.4 Nm | ||
DR2C71MSA4
| 3.55 Nm | |
4.3 Nm | ||
DR2C71MA4
| 5.3 Nm | |
5.4 Nm | ||
| Combinaison en IE5 |
| Combinaison avec couple moteur thermique maximal |