Combinaisons moteur - unité d'entraînement MOVIONE® avec moteur DRN..

Le tableau suivant indique les combinaisons disponibles d'unité d'entraînement MOVIONE® avec un moteur asynchrone DRN.. en branchement étoile.

Type de moteur

Variateur de vitesse

IN

4.0 A

0040

DRN71MS4

MN

1.7 Nm

DRN71M4

2.5 Nm

DRN80MK4

3.65 Nm

DRN80M4

4.95 Nm

DRN90S4

7.2 Nm

DRN90L4

9.8 Nm