Codification des variateurs décentralisés MOVIONE®

Le tableau suivant détaille la codification de l'appareil.

MVO

Gamme

MVO = MOVIONE®

3

Variante

3 = Variante d'appareil 3

1

Dimensions du flasque selon taille du variateur de vitesse

1 = Adapté à la taille du variateur de vitesse

–

 

0

Réservé

1

Module frontal

1 = Interface d'ingénierie RJ10

4 = Boîtier de protection avec interface d'ingénierie RJ10 et pilotage local intégré (interrupteur à clé et sélecteur)

–

 

D11

Interrupteur marche/arrêt

000 = Sans élément de commutation

D11 = Interrupteur sectionneur avec contact retour

–

 

1

Nombre de connecteurs pour raccordement PA hybride (AC 400 V et DC 24 V)

1 = 1 connecteur (Power IN)

2 = 2 connecteurs (Power IN/OUT)

A

Type connecteurs pour raccordement PA hybride (AC 400 V et DC 24 V)

A = Connecteur Power S15

B = Connecteur Han® Q4/2

1

Type connecteur pour raccordement moteur

1 = Connecteur Han® Q8/0

/

 

BW1

Options

BW1 = Résistance de freinage intégrée BW1