Technical data S..47p
S..47p
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 16 | 192 | 0.49 | 70 |
| 15 | 192 | 0.46 | 70 |
| 13 | 192 | 0.40 | 70 |
184.80 | 18 | 193 | 0.53 | 70 | 17 | 193 | 0.50 | 70 | 15 | 193 | 0.44 | 70 | |||
158.12 | 21 | 188 | 0.60 | 71 | 20 | 192 | 0.58 | 71 | 17 | 194 | 0.51 | 71 | |||
137.05 | 24 | 179 | 0.66 | 71 | 23 | 183 | 0.63 | 71 | 20 | 191 | 0.58 | 71 | |||
128.10 | 26 | 175 | 0.69 | 71 | 24 | 179 | 0.66 | 71 | 21 | 187 | 0.60 | 71 | |||
110.73 | 30 | 167 | 0.76 | 71 | 28 | 170 | 0.72 | 71 | 25 | 178 | 0.66 | 71 | |||
94.08 | 36 | 126 | 0.69 | 69 | 34 | 139 | 0.71 | 70 | 29 | 168 | 0.73 | 71 | |||
84.00 | 40 | 106 | 0.66 | 68 | 38 | 118 | 0.68 | 69 | 33 | 147 | 0.73 | 71 | |||
71.75 | 47 | 83 | 0.62 | 66 | 44 | 93 | 0.65 | 67 | 39 | 118 | 0.69 | 69 | |||
67.20 | 50 | 79 | 0.64 | 66 | 47 | 85 | 0.64 | 67 | 41 | 108 | 0.68 | 69 | |||
56.61 | 60 | 60 | 0.60 | 63 | 56 | 69 | 0.63 | 65 | 49 | 90 | 0.69 | 68 | |||
69.39 | 29/2 | 48 | 179 | 1.1 | 85 | 46 | 183 | 1.0 | 85 | 40 | 191 | 0.95 | 85 | ||
63.80 | 53 | 174 | 1.1 | 85 | 50 | 177 | 1.1 | 85 | 43 | 186 | 1.0 | 85 | |||
54.59 | 62 | 165 | 1.3 | 85 | 58 | 168 | 1.2 | 85 | 51 | 176 | 1.1 | 85 | |||
47.32 | 71 | 157 | 1.4 | 85 | 67 | 160 | 1.3 | 85 | 59 | 168 | 1.2 | 85 | |||
44.22 | 76 | 154 | 1.5 | 85 | 72 | 157 | 1.4 | 85 | 63 | 164 | 1.3 | 85 | |||
38.23 | 88 | 131 | 1.4 | 85 | 83 | 142 | 1.5 | 85 | 73 | 156 | 1.4 | 85 | |||
32.48 | 104 | 103 | 1.3 | 84 | 98 | 114 | 1.4 | 84 | 86 | 139 | 1.5 | 85 | |||
29.00 | 117 | 87 | 1.3 | 83 | 110 | 96 | 1.3 | 84 | 96 | 121 | 1.4 | 85 | |||
24.77 | 137 | 68 | 1.2 | 82 | 129 | 76 | 1.2 | 82 | 113 | 96 | 1.4 | 84 | |||
23.20 | 146 | 61 | 1.2 | 81 | 137 | 69 | 1.2 | 82 | 120 | 88 | 1.3 | 84 | |||
19.54 | 174 | 45 | 1.0 | 79 | 163 | 53 | 1.1 | 80 | 143 | 69 | 1.3 | 82 | |||
20.33 | 27/5 | 167 | 117 | 2.2 | 91 | 157 | 127 | 2.3* | 91 | 137 | 141 | 2.2 | 92 | ||
17.62 | 192 | 98 | 2.2 | 91 | 181 | 107 | 2.2 | 91 | 158 | 127 | 2.3* | 92 | |||
16.47 | 206 | 90 | 2.1 | 91 | 194 | 98 | 2.2 | 91 | 170 | 118 | 2.3* | 91 | |||
14.24 | 238 | 78 | 2.2 | 91 | 224 | 83 | 2.2 | 91 | 196 | 98 | 2.2 | 91 | |||
12.10 | 280 | 63 | 2.1 | 90 | 264 | 69 | 2.1 | 90 | 231 | 82 | 2.2 | 91 | |||
10.80 | 314 | 53 | 2.0 | 89 | 296 | 60 | 2.1 | 90 | 259 | 72 | 2.2 | 91 | |||
9.23 | 368 | 38 | 1.7 | 88 | 346 | 45 | 1.8 | 89 | 303 | 60 | 2.1 | 90 | |||
8.64 | 393 | 34 | 1.6 | 87 | 370 | 39 | 1.7 | 88 | 324 | 55 | 2.1 | 90 | |||
7.28 | 467 | 25 | 1.4 | 86 | 439 | 30 | 1.6 | 87 | 384 | 41 | 1.9 | 89 | |||
6.83 | 20/5 | 497 | 36 | 2.1 | 90 | 468 | 41 | 2.2 | 90 | 409 | 52 | 2.5* | 91 | ||
6.40 | 531 | 33 | 2.1 | 89 | 500 | 37 | 2.2 | 90 | 437 | 47 | 2.4* | 91 | |||
5.39 | 630 | 25 | 1.9 | 88 | 593 | 28 | 2.0 | 89 | 519 | 37 | 2.2 | 90 | |||
4.76 | 714 | 20 | 1.7 | 87 | 672 | 23 | 1.8 | 88 | 588 | 30 | 2.1 | 90 | |||
4.00 | 850 | 16 | 1.7 | 86 | 800 | 18 | 1.7 | 87 | 700 | 23 | 1.9 | 89 | |||
* PMot_max = 2.2 kW
S..47p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 10 | 192 | 0.32 | 69 |
| 8.4 | 192 | 0.25 | 67 |
| 6.9 | 192 | 0.21 | 66 |
184.80 | 11 | 193 | 0.35 | 69 | 9.1 | 193 | 0.27 | 68 | 7.5 | 193 | 0.23 | 67 | |||
158.12 | 13 | 194 | 0.40 | 70 | 10 | 194 | 0.32 | 69 | 8.8 | 194 | 0.27 | 68 | |||
137.05 | 16 | 195 | 0.46 | 71 | 12 | 195 | 0.36 | 70 | 10 | 195 | 0.30 | 69 | |||
128.10 | 17 | 196 | 0.50 | 71 | 13 | 196 | 0.39 | 70 | 10 | 196 | 0.32 | 69 | |||
110.73 | 19 | 193 | 0.56 | 71 | 15 | 197 | 0.45 | 71 | 12 | 197 | 0.37 | 70 | |||
94.08 | 23 | 182 | 0.62 | 72 | 18 | 198 | 0.52 | 72 | 14 | 198 | 0.43 | 71 | |||
84.00 | 26 | 176 | 0.67 | 72 | 20 | 191 | 0.56 | 72 | 16 | 199 | 0.49 | 72 | |||
71.75 | 30 | 167 | 0.75 | 72 | 23 | 181 | 0.62 | 72 | 19 | 194 | 0.55 | 72 | |||
67.20 | 32 | 156 | 0.75 | 72 | 25 | 178 | 0.65 | 72 | 20 | 189 | 0.57 | 72 | |||
56.61 | 38 | 126 | 0.72 | 71 | 30 | 168 | 0.73 | 73 | 24 | 179 | 0.64 | 73 | |||
69.39 | 29/2 | 31 | 200 | 0.78 | 85 | 24 | 200 | 0.61 | 84 | 20 | 200 | 0.51 | 83 | ||
63.80 | 34 | 200 | 0.85 | 85 | 26 | 200 | 0.66 | 84 | 21 | 200 | 0.55 | 84 | |||
54.59 | 40 | 191 | 0.95 | 85 | 31 | 200 | 0.77 | 85 | 25 | 200 | 0.64 | 84 | |||
47.32 | 46 | 182 | 1.0 | 85 | 35 | 198 | 0.88 | 85 | 29 | 200 | 0.73 | 85 | |||
44.22 | 49 | 178 | 1.1 | 85 | 38 | 193 | 0.91 | 85 | 31 | 200 | 0.78 | 85 | |||
38.23 | 57 | 169 | 1.2 | 85 | 44 | 184 | 1.0 | 85 | 36 | 196 | 0.88 | 85 | |||
32.48 | 67 | 160 | 1.3 | 86 | 52 | 174 | 1.1 | 86 | 43 | 186 | 0.98 | 86 | |||
29.00 | 75 | 154 | 1.4 | 86 | 58 | 167 | 1.2 | 86 | 48 | 179 | 1.1 | 86 | |||
24.77 | 88 | 139 | 1.5 | 85 | 68 | 159 | 1.3 | 86 | 56 | 169 | 1.2 | 86 | |||
23.20 | 94 | 129 | 1.5 | 85 | 73 | 155 | 1.4 | 86 | 60 | 165 | 1.2 | 86 | |||
19.54 | 112 | 103 | 1.4 | 85 | 87 | 146 | 1.5 | 86 | 71 | 156 | 1.4 | 86 | |||
20.33 | 27/5 | 108 | 149 | 1.8 | 92 | 83 | 155 | 1.5 | 91 | 68 | 160 | 1.3 | 91 | ||
17.62 | 124 | 145 | 2.1 | 92 | 96 | 152 | 1.7 | 92 | 79 | 156 | 1.4 | 91 | |||
16.47 | 133 | 142 | 2.2 | 92 | 103 | 149 | 1.8 | 92 | 85 | 155 | 1.5 | 91 | |||
14.24 | 154 | 134 | 2.4* | 92 | 119 | 146 | 2.0 | 92 | 98 | 152 | 1.7 | 92 | |||
12.10 | 181 | 111 | 2.3* | 92 | 140 | 138 | 2.2 | 92 | 115 | 146 | 1.9 | 92 | |||
10.80 | 203 | 96 | 2.2 | 91 | 157 | 133 | 2.4* | 92 | 129 | 142 | 2.1 | 92 | |||
9.23 | 238 | 82 | 2.2 | 91 | 184 | 112 | 2.4* | 92 | 151 | 134 | 2.3* | 92 | |||
8.64 | 254 | 77 | 2.3* | 91 | 196 | 104 | 2.3* | 92 | 162 | 131 | 2.4* | 92 | |||
7.28 | 302 | 64 | 2.2 | 91 | 233 | 86 | 2.3* | 91 | 192 | 109 | 2.4* | 92 | |||
6.83 | 20/5 | 322 | 76 | 2.8* | 92 | 248 | 107 | 3.0* | 93 | 204 | 120 | 2.8* | 93 | ||
6.40 | 343 | 70 | 2.7* | 92 | 265 | 99 | 3.0* | 93 | 218 | 118 | 2.9* | 93 | |||
5.39 | 408 | 56 | 2.6* | 92 | 315 | 82 | 2.9* | 93 | 259 | 104 | 3.0* | 93 | |||
4.76 | 462 | 48 | 2.5* | 91 | 357 | 71 | 2.9* | 92 | 294 | 91 | 3.0* | 93 | |||
4.00 | 550 | 37 | 2.3* | 91 | 425 | 57 | 2.8* | 92 | 350 | 75 | 3.0* | 93 | |||
* PMot_max = 2.2 kW
S..47p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 5.4 | 192 | 0.17 | 64 |
| 4.4 | 192 | 0.15 | 62 |
| 3.4 | 192 | 0.12 | 59 |
184.80 | 5.9 | 193 | 0.19 | 65 | 4.8 | 193 | 0.16 | 63 | 3.7 | 193 | 0.13 | 60 | |||
158.12 | 6.9 | 194 | 0.21 | 66 | 5.6 | 194 | 0.18 | 64 | 4.4 | 194 | 0.15 | 62 | |||
137.05 | 8.0 | 195 | 0.24 | 67 | 6.5 | 195 | 0.20 | 66 | 5.1 | 195 | 0.16 | 63 | |||
128.10 | 8.5 | 196 | 0.26 | 68 | 7.0 | 196 | 0.22 | 66 | 5.4 | 196 | 0.17 | 64 | |||
110.73 | 9.9 | 197 | 0.30 | 69 | 8.1 | 197 | 0.25 | 68 | 6.3 | 197 | 0.20 | 66 | |||
94.08 | 11 | 198 | 0.35 | 70 | 9.5 | 198 | 0.29 | 69 | 7.4 | 198 | 0.23 | 67 | |||
84.00 | 13 | 199 | 0.39 | 71 | 10 | 199 | 0.32 | 70 | 8.3 | 199 | 0.25 | 68 | |||
71.75 | 15 | 200 | 0.45 | 72 | 12 | 200 | 0.37 | 71 | 9.7 | 200 | 0.29 | 70 | |||
67.20 | 16 | 200 | 0.48 | 72 | 13 | 200 | 0.39 | 71 | 10 | 200 | 0.31 | 70 | |||
56.61 | 19 | 194 | 0.54 | 73 | 15 | 200 | 0.46 | 72 | 12 | 200 | 0.36 | 71 | |||
69.39 | 29/2 | 15 | 200 | 0.41 | 82 | 12 | 200 | 0.34 | 81 | 10 | 200 | 0.27 | 79 | ||
63.80 | 17 | 200 | 0.44 | 82 | 14 | 200 | 0.36 | 81 | 10 | 200 | 0.29 | 80 | |||
54.59 | 20 | 200 | 0.51 | 83 | 16 | 200 | 0.42 | 82 | 12 | 200 | 0.33 | 81 | |||
47.32 | 23 | 200 | 0.58 | 84 | 19 | 200 | 0.48 | 83 | 14 | 200 | 0.38 | 82 | |||
44.22 | 24 | 200 | 0.62 | 84 | 20 | 200 | 0.51 | 83 | 15 | 200 | 0.40 | 82 | |||
38.23 | 28 | 200 | 0.71 | 85 | 23 | 200 | 0.59 | 84 | 18 | 200 | 0.46 | 83 | |||
32.48 | 33 | 200 | 0.83 | 85 | 27 | 200 | 0.69 | 85 | 21 | 200 | 0.54 | 84 | |||
29.00 | 37 | 193 | 0.90 | 86 | 31 | 200 | 0.76 | 85 | 24 | 200 | 0.60 | 84 | |||
24.77 | 44 | 183 | 0.99 | 86 | 36 | 196 | 0.87 | 86 | 28 | 200 | 0.70 | 85 | |||
23.20 | 47 | 179 | 1.0 | 86 | 38 | 191 | 0.91 | 86 | 30 | 200 | 0.74 | 85 | |||
19.54 | 56 | 169 | 1.2 | 86 | 46 | 180 | 1.0 | 86 | 35 | 196 | 0.86 | 86 | |||
20.33 | 27/5 | 54 | 163 | 1.0 | 91 | 44 | 166 | 0.85 | 90 | 34 | 169 | 0.68 | 89 | ||
17.62 | 62 | 161 | 1.2 | 91 | 51 | 164 | 0.97 | 91 | 39 | 167 | 0.77 | 90 | |||
16.47 | 66 | 159 | 1.2 | 91 | 54 | 164 | 1.0 | 91 | 42 | 167 | 0.82 | 90 | |||
14.24 | 77 | 156 | 1.4 | 91 | 63 | 161 | 1.2 | 91 | 49 | 164 | 0.93 | 91 | |||
12.10 | 90 | 153 | 1.6 | 92 | 74 | 158 | 1.3 | 91 | 57 | 162 | 1.1 | 91 | |||
10.80 | 101 | 151 | 1.8 | 92 | 83 | 155 | 1.5 | 92 | 64 | 161 | 1.2 | 91 | |||
9.23 | 119 | 145 | 2.0 | 92 | 97 | 152 | 1.7 | 92 | 75 | 158 | 1.4 | 92 | |||
8.64 | 127 | 141 | 2.0 | 92 | 104 | 149 | 1.8 | 92 | 81 | 156 | 1.4 | 92 | |||
7.28 | 151 | 132 | 2.3* | 92 | 123 | 142 | 2.0 | 92 | 96 | 152 | 1.7 | 92 | |||
6.83 | 20/5 | 161 | 128 | 2.3* | 93 | 131 | 133 | 2.0 | 93 | 102 | 139 | 1.6 | 93 | ||
6.40 | 171 | 125 | 2.4* | 93 | 140 | 132 | 2.1 | 93 | 109 | 138 | 1.7 | 93 | |||
5.39 | 204 | 120 | 2.8* | 93 | 166 | 126 | 2.4* | 93 | 129 | 133 | 1.9 | 93 | |||
4.76 | 231 | 114 | 3.0* | 93 | 189 | 122 | 2.6* | 93 | 147 | 130 | 2.2 | 93 | |||
4.00 | 275 | 101 | 3.1* | 93 | 225 | 113 | 2.9* | 93 | 175 | 123 | 2.4* | 93 | |||
* PMot_max = 2.2 kW
S..47p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 2.4 | 192 | 0.09 | 54 |
| 1.2 | 193 | 0.05 | 48 |
| 0.04 | 200 | <0.05 | 48 |
184.80 | 2.7 | 193 | 0.10 | 56 | 1.3 | 193 | 0.06 | 48 | 0.05 | 200 | <0.05 | 48 | |||
158.12 | 3.1 | 194 | 0.11 | 58 | 1.5 | 194 | 0.07 | 49 | 0.06 | 200 | <0.05 | 49 | |||
137.05 | 3.6 | 195 | 0.12 | 60 | 1.8 | 195 | 0.07 | 51 | 0.07 | 200 | <0.05 | 49 | |||
128.10 | 3.9 | 196 | 0.13 | 61 | 1.9 | 196 | 0.08 | 52 | 0.07 | 200 | <0.05 | 49 | |||
110.73 | 4.5 | 197 | 0.15 | 62 | 2.2 | 197 | 0.09 | 54 | 0.09 | 200 | <0.05 | 49 | |||
94.08 | 5.3 | 198 | 0.17 | 64 | 2.6 | 198 | 0.10 | 56 | 0.10 | 200 | <0.05 | 49 | |||
84.00 | 5.9 | 199 | 0.19 | 66 | 2.9 | 199 | 0.11 | 58 | 0.11 | 200 | <0.05 | 49 | |||
71.75 | 6.9 | 200 | 0.22 | 67 | 3.4 | 200 | 0.12 | 60 | 0.13 | 200 | <0.05 | 50 | |||
67.20 | 7.4 | 200 | 0.23 | 68 | 3.7 | 200 | 0.13 | 61 | 0.14 | 200 | <0.05 | 50 | |||
56.61 | 8.8 | 200 | 0.27 | 69 | 4.4 | 200 | 0.15 | 63 | 0.17 | 200 | <0.05 | 50 | |||
69.39 | 29/2 | 7.2 | 200 | 0.20 | 76 | 3.6 | 200 | 0.11 | 69 | 0.14 | 200 | <0.05 | 68 | ||
63.80 | 7.8 | 200 | 0.21 | 77 | 3.9 | 200 | 0.12 | 70 | 0.15 | 200 | <0.05 | 69 | |||
54.59 | 9.1 | 200 | 0.25 | 78 | 4.5 | 200 | 0.13 | 72 | 0.18 | 200 | <0.05 | 69 | |||
47.32 | 10 | 200 | 0.28 | 79 | 5.2 | 200 | 0.15 | 73 | 0.21 | 200 | <0.05 | 69 | |||
44.22 | 11 | 200 | 0.30 | 80 | 5.6 | 200 | 0.16 | 74 | 0.22 | 200 | <0.05 | 69 | |||
38.23 | 13 | 200 | 0.34 | 81 | 6.5 | 200 | 0.18 | 75 | 0.26 | 200 | <0.05 | 69 | |||
32.48 | 15 | 200 | 0.39 | 82 | 7.6 | 200 | 0.21 | 77 | 0.30 | 200 | <0.05 | 69 | |||
29.00 | 17 | 200 | 0.44 | 83 | 8.6 | 200 | 0.23 | 78 | 0.34 | 200 | <0.05 | 69 | |||
24.77 | 20 | 200 | 0.50 | 84 | 10 | 200 | 0.27 | 79 | 0.40 | 200 | <0.05 | 69 | |||
23.20 | 21 | 200 | 0.54 | 84 | 10 | 200 | 0.28 | 80 | 0.43 | 200 | <0.05 | 69 | |||
19.54 | 25 | 200 | 0.63 | 85 | 12 | 200 | 0.33 | 81 | 0.51 | 200 | <0.05 | 69 | |||
20.33 | 27/5 | 24 | 171 | 0.50 | 88 | 12 | 174 | 0.27 | 84 | 0.49 | 174 | <0.05 | 81 | ||
17.62 | 28 | 171 | 0.57 | 89 | 14 | 174 | 0.31 | 85 | 0.56 | 174 | <0.05 | 81 | |||
16.47 | 30 | 171 | 0.61 | 89 | 15 | 174 | 0.33 | 85 | 0.60 | 174 | <0.05 | 81 | |||
14.24 | 35 | 169 | 0.69 | 90 | 17 | 174 | 0.37 | 86 | 0.70 | 174 | <0.05 | 81 | |||
12.10 | 41 | 167 | 0.80 | 90 | 20 | 173 | 0.43 | 87 | 0.82 | 174 | <0.05 | 81 | |||
10.80 | 46 | 166 | 0.89 | 91 | 23 | 173 | 0.48 | 88 | 0.92 | 174 | <0.05 | 81 | |||
9.23 | 54 | 164 | 1.0 | 91 | 27 | 172 | 0.55 | 89 | 1.00 | 174 | <0.05 | 81 | |||
8.64 | 57 | 162 | 1.1 | 91 | 28 | 171 | 0.58 | 89 | 1.1 | 174 | <0.05 | 81 | |||
7.28 | 68 | 159 | 1.2 | 92 | 34 | 170 | 0.68 | 90 | 1.3 | 174 | <0.05 | 81 | |||
6.83 | 20/5 | 73 | 145 | 1.2 | 92 | 36 | 155 | 0.66 | 91 | 1.4 | 165 | <0.05 | 83 | ||
6.40 | 78 | 145 | 1.3 | 92 | 39 | 153 | 0.69 | 91 | 1.5 | 165 | <0.05 | 83 | |||
5.39 | 92 | 142 | 1.5 | 93 | 46 | 152 | 0.81 | 91 | 1.8 | 164 | <0.05 | 83 | |||
4.76 | 105 | 139 | 1.6 | 93 | 52 | 151 | 0.91 | 92 | 2.1 | 164 | <0.05 | 83 | |||
4.00 | 125 | 134 | 1.9 | 93 | 62 | 149 | 1.1 | 92 | 2.5 | 164 | 0.05 | 83 | |||