Technical data S..47
S..47
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 16 | 150 | 0.46 | 57 | 15 | 150 | 0.44 | 57 | 13 | 150 | 0.39 | 56 | ||
184.80 | 18 | 150 | 0.50 | 58 | 17 | 150 | 0.47 | 58 | 15 | 150 | 0.42 | 57 | |||
158.12 | 21 | 150 | 0.58 | 59 | 20 | 150 | 0.54 | 58 | 17 | 150 | 0.48 | 58 | |||
137.05 | 24 | 150 | 0.65 | 60 | 23 | 150 | 0.62 | 59 | 20 | 150 | 0.55 | 59 | |||
128.10 | 26 | 150 | 0.69 | 60 | 24 | 150 | 0.66 | 60 | 21 | 150 | 0.58 | 59 | |||
110.73 | 30 | 138 | 0.73 | 60 | 28 | 148 | 0.74 | 61 | 25 | 150 | 0.66 | 60 | |||
94.08 | 36 | 113 | 0.71 | 60 | 34 | 123 | 0.73 | 60 | 29 | 146 | 0.75 | 61 | |||
84.00 | 40 | 95 | 0.68 | 59 | 38 | 107 | 0.71 | 60 | 33 | 130 | 0.75 | 61 | |||
71.75 | 47 | 58 | 0.52 | 56 | 44 | 82 | 0.65 | 59 | 39 | 107 | 0.72 | 61 | |||
67.20 | 50 | 53 | 0.51 | 55 | 47 | 68 | 0.59 | 58 | 41 | 99 | 0.72 | 60 | |||
56.61 | 60 | 40 | 0.48 | 53 | 56 | 46 | 0.50 | 54 | 49 | 75 | 0.66 | 59 | |||
69.39 | 29/2 | 48 | 140 | 0.94 | 77 | 46 | 140 | 0.88 | 77 | 40 | 140 | 0.78 | 76 | ||
63.80 | 53 | 140 | 1.0 | 77 | 50 | 140 | 0.96 | 77 | 43 | 140 | 0.84 | 76 | |||
54.59 | 62 | 140 | 1.2 | 78 | 58 | 140 | 1.1 | 78 | 51 | 140 | 0.98 | 77 | |||
47.32 | 71 | 139 | 1.3 | 78 | 67 | 140 | 1.3 | 78 | 59 | 140 | 1.1 | 78 | |||
44.22 | 76 | 129 | 1.3 | 78 | 72 | 139 | 1.3 | 78 | 63 | 140 | 1.2 | 78 | |||
38.23 | 88 | 112 | 1.3 | 78 | 83 | 120 | 1.3 | 79 | 73 | 139 | 1.4 | 79 | |||
32.48 | 104 | 91 | 1.3 | 78 | 98 | 100 | 1.3 | 78 | 86 | 117 | 1.3 | 79 | |||
29.00 | 117 | 76 | 1.2 | 77 | 110 | 86 | 1.3 | 78 | 96 | 104 | 1.3 | 79 | |||
24.77 | 137 | 47 | 0.91 | 75 | 129 | 66 | 1.2 | 77 | 113 | 87 | 1.3 | 78 | |||
23.20 | 146 | 42 | 0.87 | 74 | 137 | 54 | 1.0 | 76 | 120 | 79 | 1.3 | 78 | |||
19.54 | 174 | 32 | 0.81 | 72 | 163 | 37 | 0.86 | 74 | 143 | 59 | 1.1 | 77 | |||
20.33 | 27/5 | 167 | 100 | 2.0* | 86 | 157 | 100 | 1.9* | 86 | 137 | 100 | 1.7* | 86 | ||
17.62 | 192 | 97 | 2.3* | 86 | 181 | 100 | 2.2* | 86 | 158 | 100 | 1.9* | 86 | |||
16.47 | 206 | 90 | 2.3* | 86 | 194 | 97 | 2.3* | 86 | 170 | 100 | 2.1* | 86 | |||
14.24 | 238 | 78 | 2.3* | 86 | 224 | 83 | 2.3* | 86 | 196 | 97 | 2.3* | 86 | |||
12.10 | 280 | 63 | 2.2* | 86 | 264 | 69 | 2.2* | 86 | 231 | 82 | 2.3* | 86 | |||
10.80 | 314 | 53 | 2.1* | 85 | 296 | 60 | 2.2* | 85 | 259 | 72 | 2.3* | 86 | |||
9.23 | 368 | 32 | 1.5 | 85 | 346 | 45 | 1.9* | 85 | 303 | 60 | 2.2* | 86 | |||
8.64 | 393 | 29 | 1.4 | 84 | 370 | 37 | 1.7* | 85 | 324 | 55 | 2.2* | 86 | |||
7.28 | 467 | 22 | 1.3 | 83 | 439 | 25 | 1.4 | 84 | 384 | 41 | 1.9* | 85 | |||
6.83 | 20/5 | 497 | 34 | 2.0* | 87 | 468 | 37 | 2.1* | 88 | 409 | 45 | 2.2* | 88 | ||
6.4 | 531 | 31 | 2.0* | 87 | 500 | 34 | 2.0* | 87 | 437 | 42 | 2.2* | 88 | |||
5.39 | 630 | 24 | 1.8* | 86 | 593 | 27 | 1.9* | 87 | 519 | 34 | 2.1* | 88 | |||
4.76 | 714 | 20 | 1.8* | 85 | 672 | 23 | 1.9* | 86 | 588 | 29 | 2.0* | 87 | |||
4 | 850 | 16 | 1.7* | 85 | 800 | 18 | 1.8* | 85 | 700 | 23 | 1.9* | 87 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..47
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 10 | 167 | 0.35 | 55 | 8.4 | 170 | 0.28 | 54 | 6.9 | 170 | 0.23 | 53 | ||
184.80 | 11 | 167 | 0.37 | 56 | 9.1 | 168 | 0.30 | 55 | 7.5 | 170 | 0.25 | 53 | |||
158.12 | 13 | 167 | 0.43 | 57 | 10 | 168 | 0.34 | 56 | 8.8 | 170 | 0.29 | 54 | |||
137.05 | 16 | 165 | 0.48 | 58 | 12 | 167 | 0.38 | 57 | 10 | 168 | 0.32 | 55 | |||
128.10 | 17 | 165 | 0.51 | 58 | 13 | 167 | 0.41 | 57 | 10 | 168 | 0.34 | 56 | |||
110.73 | 19 | 165 | 0.58 | 59 | 15 | 167 | 0.46 | 58 | 12 | 168 | 0.39 | 57 | |||
94.08 | 23 | 165 | 0.67 | 60 | 18 | 167 | 0.53 | 59 | 14 | 168 | 0.45 | 58 | |||
84.00 | 26 | 162 | 0.73 | 61 | 20 | 167 | 0.59 | 60 | 16 | 167 | 0.50 | 59 | |||
71.75 | 30 | 145 | 0.76 | 62 | 23 | 167 | 0.68 | 61 | 19 | 167 | 0.57 | 60 | |||
67.20 | 32 | 137 | 0.76 | 62 | 25 | 164 | 0.71 | 61 | 20 | 167 | 0.60 | 60 | |||
56.61 | 38 | 115 | 0.76 | 62 | 30 | 152 | 0.77 | 62 | 24 | 165 | 0.69 | 62 | |||
69.39 | 29/2 | 31 | 155 | 0.68 | 75 | 24 | 155 | 0.54 | 74 | 20 | 155 | 0.45 | 73 | ||
63.80 | 34 | 155 | 0.74 | 76 | 26 | 155 | 0.58 | 75 | 21 | 155 | 0.48 | 74 | |||
54.59 | 40 | 155 | 0.86 | 77 | 31 | 155 | 0.67 | 75 | 25 | 155 | 0.56 | 75 | |||
47.32 | 46 | 155 | 0.98 | 77 | 35 | 155 | 0.77 | 76 | 29 | 155 | 0.64 | 75 | |||
44.22 | 49 | 155 | 1.0 | 78 | 38 | 155 | 0.82 | 77 | 31 | 155 | 0.68 | 76 | |||
38.23 | 57 | 154 | 1.2 | 78 | 44 | 155 | 0.93 | 77 | 36 | 155 | 0.78 | 77 | |||
32.48 | 67 | 146 | 1.3 | 79 | 52 | 155 | 1.1 | 78 | 43 | 155 | 0.91 | 77 | |||
29.00 | 75 | 137 | 1.4 | 79 | 58 | 154 | 1.2 | 79 | 48 | 155 | 1.0 | 78 | |||
24.77 | 88 | 117 | 1.4 | 79 | 68 | 145 | 1.3 | 79 | 56 | 155 | 1.2 | 79 | |||
23.20 | 94 | 111 | 1.4 | 79 | 73 | 142 | 1.4 | 79 | 60 | 152 | 1.2 | 79 | |||
19.54 | 112 | 92 | 1.4 | 79 | 87 | 123 | 1.4 | 80 | 71 | 144 | 1.4 | 79 | |||
20.33 | 27/5 | 108 | 109 | 1.4 | 86 | 83 | 110 | 1.1 | 86 | 68 | 110 | 0.93 | 85 | ||
17.62 | 124 | 108 | 1.6* | 87 | 96 | 109 | 1.3 | 86 | 79 | 110 | 1.1 | 86 | |||
16.47 | 133 | 108 | 1.7* | 87 | 103 | 109 | 1.4 | 86 | 85 | 110 | 1.1 | 86 | |||
14.24 | 154 | 108 | 2.0* | 87 | 119 | 109 | 1.6* | 87 | 98 | 110 | 1.3 | 86 | |||
12.10 | 181 | 105 | 2.3* | 87 | 140 | 109 | 1.8* | 87 | 115 | 109 | 1.5 | 87 | |||
10.80 | 203 | 95 | 2.3* | 87 | 157 | 108 | 2.1* | 87 | 129 | 109 | 1.7* | 87 | |||
9.23 | 238 | 82 | 2.4* | 87 | 184 | 105 | 2.3* | 87 | 151 | 109 | 2.0* | 87 | |||
8.64 | 254 | 77 | 2.4* | 86 | 196 | 100 | 2.4* | 87 | 162 | 109 | 2.1* | 87 | |||
7.28 | 302 | 64 | 2.3* | 86 | 233 | 86 | 2.4* | 87 | 192 | 103 | 2.4* | 87 | |||
6.83 | 20/5 | 322 | 62 | 2.4* | 89 | 248 | 78 | 2.3* | 89 | 204 | 78 | 1.9* | 89 | ||
6.40 | 343 | 58 | 2.3* | 89 | 265 | 76 | 2.4* | 89 | 218 | 76 | 2.0* | 89 | |||
5.39 | 408 | 48 | 2.3* | 89 | 315 | 65 | 2.4* | 89 | 259 | 74 | 2.3* | 89 | |||
4.76 | 462 | 42 | 2.3* | 89 | 357 | 58 | 2.4* | 89 | 294 | 72 | 2.5* | 90 | |||
4.00 | 550 | 34 | 2.2* | 88 | 425 | 48 | 2.4* | 89 | 350 | 61 | 2.5* | 90 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..47
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 5.4 | 176 | 0.20 | 52 | 4.4 | 180 | 0.17 | 50 | 3.4 | 185 | 0.14 | 49 | ||
184.80 | 5.9 | 174 | 0.21 | 52 | 4.8 | 178 | 0.18 | 51 | 3.7 | 183 | 0.15 | 50 | |||
158.12 | 6.9 | 172 | 0.24 | 53 | 5.6 | 176 | 0.20 | 52 | 4.4 | 180 | 0.17 | 51 | |||
137.05 | 8.0 | 171 | 0.27 | 54 | 6.5 | 172 | 0.22 | 53 | 5.1 | 178 | 0.19 | 51 | |||
128.10 | 8.5 | 171 | 0.28 | 55 | 7.0 | 172 | 0.24 | 53 | 5.4 | 176 | 0.19 | 52 | |||
110.73 | 9.9 | 169 | 0.32 | 56 | 8.1 | 171 | 0.27 | 54 | 6.3 | 174 | 0.22 | 53 | |||
94.08 | 11 | 169 | 0.37 | 57 | 9.5 | 171 | 0.31 | 55 | 7.4 | 172 | 0.25 | 54 | |||
84.00 | 13 | 169 | 0.40 | 58 | 10 | 169 | 0.34 | 56 | 8.3 | 171 | 0.27 | 55 | |||
71.75 | 15 | 169 | 0.46 | 59 | 12 | 169 | 0.39 | 57 | 9.7 | 171 | 0.31 | 56 | |||
67.20 | 16 | 169 | 0.49 | 59 | 13 | 169 | 0.41 | 58 | 10 | 171 | 0.33 | 56 | |||
56.61 | 19 | 169 | 0.57 | 60 | 15 | 169 | 0.48 | 59 | 12 | 171 | 0.38 | 58 | |||
69.39 | 29/2 | 15 | 173 | 0.40 | 72 | 12 | 176 | 0.33 | 71 | 10 | 180 | 0.27 | 70 | ||
63.80 | 17 | 173 | 0.43 | 73 | 14 | 175 | 0.36 | 72 | 10 | 180 | 0.29 | 71 | |||
54.59 | 20 | 171 | 0.49 | 74 | 16 | 173 | 0.41 | 73 | 12 | 176 | 0.33 | 72 | |||
47.32 | 23 | 171 | 0.56 | 74 | 19 | 173 | 0.47 | 74 | 14 | 175 | 0.38 | 72 | |||
44.22 | 24 | 171 | 0.60 | 75 | 20 | 171 | 0.49 | 74 | 15 | 175 | 0.40 | 73 | |||
38.23 | 28 | 169 | 0.67 | 76 | 23 | 171 | 0.56 | 75 | 18 | 173 | 0.45 | 73 | |||
32.48 | 33 | 169 | 0.78 | 76 | 27 | 171 | 0.66 | 76 | 21 | 171 | 0.52 | 74 | |||
29.00 | 37 | 170 | 0.88 | 77 | 31 | 171 | 0.73 | 76 | 24 | 171 | 0.58 | 75 | |||
24.77 | 44 | 169 | 1.0 | 78 | 36 | 170 | 0.84 | 77 | 28 | 171 | 0.67 | 76 | |||
23.20 | 47 | 164 | 1.0 | 78 | 38 | 170 | 0.89 | 77 | 30 | 171 | 0.71 | 76 | |||
19.54 | 56 | 154 | 1.2 | 79 | 46 | 165 | 1.0 | 78 | 35 | 170 | 0.83 | 77 | |||
20.33 | 27/5 | 54 | 112 | 0.75 | 84 | 44 | 114 | 0.63 | 84 | 34 | 116 | 0.51 | 83 | ||
17.62 | 62 | 112 | 0.86 | 85 | 51 | 113 | 0.72 | 84 | 39 | 115 | 0.57 | 83 | |||
16.47 | 66 | 112 | 0.92 | 85 | 54 | 113 | 0.77 | 84 | 42 | 114 | 0.61 | 84 | |||
14.24 | 77 | 111 | 1.1 | 86 | 63 | 112 | 0.87 | 85 | 49 | 113 | 0.69 | 84 | |||
12.10 | 90 | 111 | 1.2 | 86 | 74 | 111 | 1.0 | 86 | 57 | 113 | 0.81 | 85 | |||
10.80 | 101 | 111 | 1.4 | 86 | 83 | 111 | 1.1 | 86 | 64 | 112 | 0.89 | 85 | |||
9.23 | 119 | 110 | 1.6* | 87 | 97 | 111 | 1.3 | 86 | 75 | 112 | 1.0 | 86 | |||
8.64 | 127 | 109 | 1.7* | 87 | 104 | 111 | 1.4 | 87 | 81 | 112 | 1.1 | 86 | |||
7.28 | 151 | 109 | 2.0* | 87 | 123 | 111 | 1.6* | 87 | 96 | 111 | 1.3 | 87 | |||
6.83 | 20/5 | 161 | 95 | 1.8* | 89 | 131 | 95 | 1.5* | 88 | 102 | 95 | 1.2 | 88 | ||
6.40 | 171 | 93 | 1.9* | 89 | 140 | 93 | 1.6* | 88 | 109 | 93 | 1.2 | 88 | |||
5.39 | 204 | 89 | 2.1* | 89 | 166 | 89 | 1.8* | 89 | 129 | 89 | 1.4 | 88 | |||
4.76 | 231 | 87 | 2.4* | 89 | 189 | 87 | 1.9* | 89 | 147 | 87 | 1.5 | 89 | |||
4.00 | 275 | 78 | 2.5* | 90 | 225 | 84 | 2.2* | 89 | 175 | 84 | 1.7* | 89 | |||
* PMot_max = 1.5 kW
S..47
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 2.4 | 185 | 0.10 | 47 | 1.2 | 185 | 0.05 | 47 | 0.04 | 185 | <0.05 | 47 | ||
184.80 | 2.7 | 185 | 0.11 | 48 | 1.3 | 185 | 0.06 | 47 | 0.05 | 185 | <0.05 | 47 | |||
158.12 | 3.1 | 185 | 0.13 | 49 | 1.5 | 185 | 0.07 | 47 | 0.06 | 185 | <0.05 | 47 | |||
137.05 | 3.6 | 185 | 0.14 | 50 | 1.8 | 185 | 0.08 | 47 | 0.07 | 185 | <0.05 | 47 | |||
128.10 | 3.9 | 183 | 0.15 | 50 | 1.9 | 185 | 0.08 | 47 | 0.07 | 185 | <0.05 | 47 | |||
110.73 | 4.5 | 181 | 0.17 | 51 | 2.2 | 185 | 0.09 | 47 | 0.09 | 185 | <0.05 | 48 | |||
94.08 | 5.3 | 178 | 0.19 | 52 | 2.6 | 185 | 0.11 | 48 | 0.10 | 185 | <0.05 | 48 | |||
84.00 | 5.9 | 176 | 0.21 | 53 | 2.9 | 185 | 0.12 | 49 | 0.11 | 185 | <0.05 | 48 | |||
71.75 | 6.9 | 174 | 0.24 | 54 | 3.4 | 185 | 0.14 | 50 | 0.13 | 185 | <0.05 | 48 | |||
67.20 | 7.4 | 172 | 0.25 | 54 | 3.7 | 185 | 0.14 | 50 | 0.14 | 185 | <0.05 | 48 | |||
56.61 | 8.8 | 172 | 0.29 | 56 | 4.4 | 181 | 0.16 | 51 | 0.17 | 181 | <0.05 | 48 | |||
69.39 | 29/2 | 7.2 | 185 | 0.20 | 69 | 3.6 | 185 | 0.10 | 67 | 0.14 | 185 | <0.05 | 67 | ||
63.80 | 7.8 | 185 | 0.22 | 69 | 3.9 | 185 | 0.11 | 67 | 0.15 | 185 | <0.05 | 67 | |||
54.59 | 9.1 | 185 | 0.25 | 70 | 4.5 | 185 | 0.13 | 67 | 0.18 | 185 | <0.05 | 67 | |||
47.32 | 10 | 181 | 0.28 | 71 | 5.2 | 185 | 0.15 | 68 | 0.21 | 185 | <0.05 | 68 | |||
44.22 | 11 | 180 | 0.30 | 71 | 5.6 | 185 | 0.16 | 68 | 0.22 | 185 | <0.05 | 68 | |||
38.23 | 13 | 178 | 0.34 | 72 | 6.5 | 185 | 0.18 | 69 | 0.26 | 185 | <0.05 | 68 | |||
32.48 | 15 | 174 | 0.39 | 73 | 7.6 | 185 | 0.22 | 69 | 0.30 | 185 | <0.05 | 68 | |||
29.00 | 17 | 174 | 0.43 | 73 | 8.6 | 185 | 0.24 | 70 | 0.34 | 185 | <0.05 | 68 | |||
24.77 | 20 | 172 | 0.49 | 74 | 10 | 183 | 0.27 | 71 | 0.40 | 183 | <0.05 | 68 | |||
23.20 | 21 | 172 | 0.52 | 75 | 10 | 181 | 0.29 | 71 | 0.43 | 181 | <0.05 | 68 | |||
19.54 | 25 | 172 | 0.61 | 76 | 12 | 178 | 0.33 | 72 | 0.51 | 178 | <0.05 | 68 | |||
20.33 | 27/5 | 24 | 124 | 0.39 | 82 | 12 | 157 | 0.25 | 80 | 0.49 | 157 | <0.05 | 79 | ||
17.62 | 28 | 120 | 0.43 | 82 | 14 | 149 | 0.28 | 80 | 0.56 | 149 | <0.05 | 80 | |||
16.47 | 30 | 118 | 0.46 | 82 | 15 | 145 | 0.29 | 80 | 0.60 | 145 | <0.05 | 80 | |||
14.24 | 35 | 116 | 0.51 | 83 | 17 | 138 | 0.31 | 81 | 0.70 | 138 | <0.05 | 80 | |||
12.10 | 41 | 115 | 0.60 | 84 | 20 | 131 | 0.35 | 81 | 0.82 | 131 | <0.05 | 80 | |||
10.80 | 46 | 114 | 0.66 | 84 | 23 | 127 | 0.38 | 82 | 0.92 | 127 | <0.05 | 80 | |||
9.23 | 54 | 113 | 0.76 | 85 | 27 | 121 | 0.42 | 82 | 1.0 | 121 | <0.05 | 80 | |||
8.64 | 57 | 113 | 0.81 | 85 | 28 | 120 | 0.44 | 83 | 1.1 | 120 | <0.05 | 80 | |||
7.28 | 68 | 112 | 0.94 | 86 | 34 | 117 | 0.51 | 83 | 1.3 | 117 | <0.05 | 80 | |||
6.83 | 20/5 | 73 | 95 | 0.84 | 87 | 36 | 95 | 0.43 | 84 | 1.4 | 95 | <0.05 | 81 | ||
6.40 | 78 | 93 | 0.88 | 87 | 39 | 93 | 0.45 | 85 | 1.5 | 93 | <0.05 | 81 | |||
5.39 | 92 | 89 | 0.99 | 87 | 46 | 89 | 0.51 | 85 | 1.8 | 89 | <0.05 | 81 | |||
4.76 | 105 | 87 | 1.1 | 88 | 52 | 87 | 0.56 | 86 | 2.1 | 87 | <0.05 | 81 | |||
4.00 | 125 | 84 | 1.2 | 88 | 62 | 84 | 0.64 | 86 | 2.5 | 84 | <0.05 | 81 | |||