Technical data S..37
S..37
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 21 | 78 | 0.31 | 56 | 20 | 80 | 0.30 | 56 | 17 | 82 | 0.28 | 56 | ||
144.40 | 23 | 76 | 0.33 | 57 | 22 | 78 | 0.32 | 56 | 19 | 80 | 0.29 | 56 | |||
122.94 | 27 | 74 | 0.37 | 57 | 26 | 75 | 0.36 | 57 | 22 | 78 | 0.33 | 57 | |||
106.00 | 32 | 71 | 0.41 | 58 | 30 | 72 | 0.39 | 58 | 26 | 76 | 0.36 | 58 | |||
98.80 | 34 | 70 | 0.43 | 58 | 32 | 72 | 0.42 | 58 | 28 | 75 | 0.38 | 58 | |||
86.36 | 39 | 68 | 0.48 | 59 | 37 | 69 | 0.45 | 59 | 32 | 72 | 0.42 | 59 | |||
80.96 | 41 | 66 | 0.49 | 59 | 39 | 68 | 0.48 | 59 | 34 | 72 | 0.44 | 59 | |||
71.44 | 47 | 55 | 0.47 | 59 | 44 | 64 | 0.50 | 60 | 39 | 70 | 0.48 | 60 | |||
63.33 | 53 | 37 | 0.37 | 56 | 50 | 51 | 0.46 | 59 | 44 | 67 | 0.52 | 60 | |||
53.83 | 63 | 29 | 0.35 | 54 | 59 | 32 | 0.36 | 55 | 52 | 53 | 0.49 | 60 | |||
55.93 | 27/2 | 60 | 70 | 0.59 | 76 | 57 | 71 | 0.56 | 76 | 50 | 72 | 0.50 | 75 | ||
51.30 | 66 | 68 | 0.62 | 76 | 62 | 70 | 0.60 | 76 | 54 | 72 | 0.55 | 76 | |||
43.68 | 77 | 66 | 0.70 | 77 | 73 | 67 | 0.67 | 76 | 64 | 70 | 0.62 | 76 | |||
37.66 | 90 | 64 | 0.78 | 77 | 84 | 65 | 0.75 | 77 | 74 | 68 | 0.69 | 77 | |||
35.10 | 96 | 62 | 0.81 | 77 | 91 | 64 | 0.79 | 77 | 79 | 66 | 0.72 | 77 | |||
30.68 | 110 | 61 | 0.91 | 78 | 104 | 62 | 0.87 | 78 | 91 | 64 | 0.79 | 77 | |||
28.76 | 118 | 58 | 0.92 | 78 | 111 | 61 | 0.91 | 78 | 97 | 64 | 0.84 | 78 | |||
25.38 | 133 | 47 | 0.85 | 77 | 126 | 53 | 0.90 | 78 | 110 | 62 | 0.92 | 78 | |||
22.50 | 151 | 31 | 0.65 | 75 | 142 | 43 | 0.83 | 77 | 124 | 57 | 0.95 | 78 | |||
19.13 | 177 | 24 | 0.61 | 74 | 167 | 27 | 0.63 | 75 | 146 | 44 | 0.87 | 78 | |||
19.89 | 24/5 | 170 | 42 | 0.88 | 85 | 160 | 43 | 0.85 | 85 | 140 | 44 | 0.76 | 85 | ||
18.24 | 186 | 41 | 0.93 | 86 | 175 | 42 | 0.90 | 86 | 153 | 44 | 0.83 | 85 | |||
15.53 | 218 | 39 | 1.0 | 86 | 206 | 40 | 1.0 | 86 | 180 | 42 | 0.93 | 86 | |||
13.39 | 253 | 37 | 1.1 | 86 | 238 | 39 | 1.1 | 86 | 209 | 41 | 1.0 | 86 | |||
12.48 | 272 | 37 | 1.2* | 86 | 256 | 38 | 1.2* | 86 | 224 | 40 | 1.1 | 86 | |||
10.91 | 311 | 35 | 1.3* | 86 | 293 | 36 | 1.3* | 86 | 256 | 39 | 1.2* | 86 | |||
10.23 | 332 | 35 | 1.4* | 86 | 312 | 36 | 1.4* | 86 | 273 | 38 | 1.3* | 86 | |||
9.02 | 376 | 31 | 1.4* | 85 | 354 | 34 | 1.5* | 86 | 310 | 36 | 1.4* | 86 | |||
8.00 | 425 | 20 | 1.0 | 85 | 400 | 29 | 1.4* | 85 | 350 | 35 | 1.5* | 86 | |||
6.80 | 500 | 16 | 1.0 | 84 | 470 | 18 | 1.0 | 85 | 411 | 29 | 1.5* | 85 | |||
6.33 | 19/5 | 537 | 24 | 1.5* | 87 | 505 | 27 | 1.6* | 88 | 442 | 32 | 1.7* | 88 | ||
5.38 | 631 | 20 | 1.5* | 87 | 594 | 22 | 1.6* | 87 | 520 | 26 | 1.6* | 88 | |||
4.86 | 699 | 18 | 1.5* | 87 | 658 | 19 | 1.5* | 87 | 576 | 24 | 1.6* | 88 | |||
3.97 | 856 | 14 | 1.5* | 86 | 806 | 15 | 1.5* | 87 | 705 | 19 | 1.6* | 88 | |||
* PMot_max = 1.1 kW
S..37
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 13 | 87 | 0.23 | 54 | 10 | 91 | 0.19 | 53 | 8.8 | 92 | 0.16 | 52 | ||
144.40 | 15 | 86 | 0.25 | 55 | 11 | 90 | 0.21 | 54 | 9.6 | 92 | 0.18 | 53 | |||
122.94 | 17 | 83 | 0.28 | 56 | 13 | 87 | 0.23 | 55 | 11 | 91 | 0.20 | 54 | |||
106.00 | 20 | 81 | 0.31 | 57 | 16 | 86 | 0.26 | 56 | 13 | 88 | 0.22 | 55 | |||
98.80 | 22 | 80 | 0.33 | 57 | 17 | 85 | 0.27 | 56 | 14 | 87 | 0.23 | 55 | |||
86.36 | 25 | 78 | 0.36 | 58 | 19 | 82 | 0.30 | 57 | 16 | 86 | 0.26 | 56 | |||
80.96 | 27 | 77 | 0.38 | 58 | 20 | 82 | 0.31 | 57 | 17 | 85 | 0.27 | 56 | |||
71.44 | 30 | 75 | 0.41 | 59 | 23 | 80 | 0.34 | 58 | 19 | 84 | 0.30 | 57 | |||
63.33 | 34 | 73 | 0.44 | 60 | 26 | 79 | 0.38 | 59 | 22 | 82 | 0.33 | 58 | |||
53.83 | 40 | 69 | 0.49 | 60 | 31 | 76 | 0.42 | 60 | 26 | 80 | 0.37 | 59 | |||
55.93 | 27/2 | 39 | 77 | 0.43 | 74 | 30 | 81 | 0.35 | 73 | 25 | 81 | 0.29 | 73 | ||
51.30 | 42 | 76 | 0.46 | 75 | 33 | 80 | 0.38 | 74 | 27 | 81 | 0.32 | 73 | |||
43.68 | 50 | 74 | 0.52 | 76 | 38 | 78 | 0.43 | 75 | 32 | 81 | 0.37 | 74 | |||
37.66 | 58 | 72 | 0.58 | 76 | 45 | 76 | 0.48 | 75 | 37 | 79 | 0.41 | 75 | |||
35.10 | 62 | 71 | 0.61 | 76 | 48 | 75 | 0.50 | 76 | 39 | 78 | 0.43 | 75 | |||
30.68 | 71 | 70 | 0.68 | 77 | 55 | 73 | 0.56 | 76 | 45 | 76 | 0.48 | 76 | |||
28.76 | 76 | 68 | 0.71 | 77 | 59 | 73 | 0.59 | 77 | 48 | 75 | 0.50 | 76 | |||
25.38 | 86 | 67 | 0.78 | 78 | 66 | 71 | 0.65 | 77 | 55 | 74 | 0.56 | 76 | |||
22.50 | 97 | 66 | 0.86 | 78 | 75 | 70 | 0.71 | 78 | 62 | 73 | 0.62 | 77 | |||
19.13 | 115 | 63 | 0.96 | 79 | 88 | 68 | 0.81 | 78 | 73 | 71 | 0.70 | 78 | |||
19.89 | 24/5 | 110 | 48 | 0.66 | 85 | 85 | 50 | 0.53 | 84 | 70 | 52 | 0.46 | 84 | ||
18.24 | 120 | 47 | 0.70 | 85 | 93 | 49 | 0.57 | 84 | 76 | 52 | 0.50 | 84 | |||
15.53 | 141 | 45 | 0.78 | 85 | 109 | 48 | 0.65 | 85 | 90 | 50 | 0.56 | 84 | |||
13.39 | 164 | 44 | 0.88 | 86 | 126 | 47 | 0.73 | 85 | 104 | 49 | 0.63 | 85 | |||
12.48 | 176 | 43 | 0.92 | 86 | 136 | 46 | 0.77 | 86 | 112 | 48 | 0.66 | 85 | |||
10.91 | 201 | 42 | 1.0 | 86 | 155 | 45 | 0.85 | 86 | 128 | 48 | 0.75 | 86 | |||
10.23 | 215 | 41 | 1.1 | 86 | 166 | 45 | 0.91 | 86 | 136 | 47 | 0.79 | 86 | |||
9.02 | 243 | 40 | 1.2* | 87 | 188 | 43 | 0.98 | 86 | 155 | 46 | 0.87 | 86 | |||
8.00 | 275 | 39 | 1.3* | 86 | 212 | 43 | 1.1 | 87 | 175 | 45 | 0.95 | 86 | |||
6.80 | 323 | 37 | 1.5* | 86 | 250 | 41 | 1.2* | 87 | 205 | 43 | 1.1 | 87 | |||
6.33 | 19/5 | 347 | 35 | 1.4* | 88 | 268 | 35 | 1.1 | 88 | 221 | 35 | 0.93 | 87 | ||
5.38 | 408 | 34 | 1.6* | 88 | 315 | 34 | 1.3* | 88 | 260 | 34 | 1.1 | 88 | |||
4.86 | 452 | 32 | 1.7* | 89 | 349 | 33 | 1.4* | 88 | 288 | 33 | 1.1 | 88 | |||
3.97 | 554 | 26 | 1.7* | 88 | 428 | 32 | 1.6* | 89 | 352 | 32 | 1.3* | 88 | |||
* PMot_max = 1.1 kW
S..37
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 6.9 | 92 | 0.13 | 51 | 5.7 | 92 | 0.11 | 50 | 4.4 | 92 | 0.09 | 48 | ||
144.40 | 7.6 | 92 | 0.14 | 51 | 6.2 | 92 | 0.12 | 50 | 4.8 | 92 | 0.10 | 49 | |||
122.94 | 8.9 | 92 | 0.17 | 52 | 7.3 | 92 | 0.14 | 51 | 5.6 | 92 | 0.11 | 50 | |||
106.00 | 10 | 92 | 0.19 | 53 | 8.4 | 92 | 0.16 | 52 | 6.6 | 92 | 0.13 | 51 | |||
98.80 | 11 | 92 | 0.20 | 54 | 9.1 | 92 | 0.17 | 53 | 7.0 | 92 | 0.13 | 51 | |||
86.36 | 12 | 90 | 0.22 | 55 | 10 | 92 | 0.19 | 54 | 8.1 | 92 | 0.15 | 52 | |||
80.96 | 13 | 89 | 0.23 | 55 | 11 | 92 | 0.20 | 54 | 8.6 | 92 | 0.16 | 53 | |||
71.44 | 15 | 87 | 0.25 | 56 | 12 | 91 | 0.22 | 55 | 9.7 | 92 | 0.18 | 53 | |||
63.33 | 17 | 86 | 0.28 | 57 | 14 | 89 | 0.24 | 56 | 11 | 92 | 0.20 | 54 | |||
53.83 | 20 | 84 | 0.31 | 58 | 16 | 87 | 0.27 | 57 | 13 | 91 | 0.22 | 56 | |||
55.93 | 27/2 | 19 | 87 | 0.25 | 72 | 16 | 91 | 0.22 | 71 | 12 | 92 | 0.17 | 69 | ||
51.30 | 21 | 87 | 0.27 | 72 | 17 | 90 | 0.23 | 71 | 13 | 92 | 0.19 | 70 | |||
43.68 | 25 | 84 | 0.30 | 73 | 20 | 87 | 0.26 | 72 | 16 | 92 | 0.22 | 71 | |||
37.66 | 29 | 82 | 0.34 | 74 | 23 | 86 | 0.30 | 73 | 18 | 89 | 0.24 | 72 | |||
35.10 | 31 | 82 | 0.36 | 74 | 25 | 84 | 0.31 | 73 | 19 | 88 | 0.26 | 72 | |||
30.68 | 35 | 80 | 0.40 | 75 | 29 | 82 | 0.34 | 74 | 22 | 87 | 0.29 | 73 | |||
28.76 | 38 | 79 | 0.42 | 75 | 31 | 82 | 0.36 | 74 | 24 | 86 | 0.30 | 73 | |||
25.38 | 43 | 78 | 0.47 | 76 | 35 | 81 | 0.40 | 75 | 27 | 84 | 0.33 | 74 | |||
22.50 | 48 | 77 | 0.52 | 76 | 40 | 79 | 0.44 | 75 | 31 | 82 | 0.36 | 74 | |||
19.13 | 57 | 75 | 0.59 | 77 | 47 | 78 | 0.50 | 76 | 36 | 81 | 0.41 | 75 | |||
19.89 | 24/5 | 55 | 55 | 0.38 | 83 | 45 | 58 | 0.33 | 82 | 35 | 60 | 0.27 | 81 | ||
18.24 | 60 | 54 | 0.41 | 83 | 49 | 56 | 0.35 | 83 | 38 | 60 | 0.30 | 82 | |||
15.53 | 70 | 53 | 0.47 | 84 | 57 | 55 | 0.40 | 83 | 45 | 58 | 0.33 | 82 | |||
13.39 | 82 | 52 | 0.53 | 84 | 67 | 54 | 0.45 | 84 | 52 | 56 | 0.37 | 83 | |||
12.48 | 88 | 51 | 0.56 | 85 | 72 | 53 | 0.48 | 84 | 56 | 55 | 0.39 | 83 | |||
10.91 | 100 | 50 | 0.62 | 85 | 82 | 52 | 0.53 | 84 | 64 | 54 | 0.43 | 84 | |||
10.23 | 107 | 49 | 0.65 | 85 | 87 | 51 | 0.56 | 85 | 68 | 54 | 0.46 | 84 | |||
9.02 | 121 | 48 | 0.72 | 86 | 99 | 50 | 0.61 | 85 | 77 | 53 | 0.51 | 84 | |||
8.00 | 137 | 47 | 0.79 | 86 | 112 | 49 | 0.68 | 85 | 87 | 52 | 0.56 | 85 | |||
6.80 | 161 | 46 | 0.90 | 86 | 132 | 48 | 0.77 | 86 | 102 | 51 | 0.64 | 85 | |||
6.33 | 19/5 | 173 | 45 | 0.94 | 87 | 142 | 45 | 0.77 | 87 | 110 | 45 | 0.61 | 86 | ||
5.38 | 204 | 43 | 1.1 | 88 | 167 | 43 | 0.86 | 87 | 130 | 43 | 0.68 | 87 | |||
4.86 | 226 | 42 | 1.1 | 88 | 185 | 42 | 0.93 | 88 | 144 | 42 | 0.73 | 87 | |||
3.97 | 277 | 40 | 1.3* | 88 | 226 | 40 | 1.1 | 88 | 176 | 40 | 0.84 | 88 | |||
* PMot_max = 1.1 kW
S..37
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
157.43 | 38/1 | 3.1 | 92 | 0.07 | 47 | 1.5 | 92 | <0.05 | 46 | 0.06 | 92 | <0.05 | 46 | ||
144.40 | 3.4 | 92 | 0.07 | 47 | 1.7 | 92 | <0.05 | 46 | 0.06 | 92 | <0.05 | 46 | |||
122.94 | 4.0 | 92 | 0.08 | 48 | 2.0 | 92 | <0.05 | 46 | 0.08 | 92 | <0.05 | 46 | |||
106.00 | 4.7 | 92 | 0.09 | 49 | 2.3 | 92 | <0.05 | 46 | 0.09 | 92 | <0.05 | 47 | |||
98.80 | 5.0 | 92 | 0.10 | 49 | 2.5 | 92 | 0.05 | 46 | 0.10 | 92 | <0.05 | 47 | |||
86.36 | 5.7 | 92 | 0.11 | 50 | 2.8 | 92 | 0.06 | 47 | 0.11 | 92 | <0.05 | 47 | |||
80.96 | 6.1 | 92 | 0.12 | 50 | 3.0 | 92 | 0.06 | 47 | 0.12 | 92 | <0.05 | 47 | |||
71.44 | 6.9 | 92 | 0.13 | 51 | 3.4 | 92 | 0.07 | 48 | 0.13 | 92 | <0.05 | 47 | |||
63.33 | 7.8 | 92 | 0.15 | 52 | 3.9 | 92 | 0.08 | 48 | 0.15 | 92 | <0.05 | 47 | |||
53.83 | 9.2 | 92 | 0.17 | 53 | 4.6 | 92 | 0.09 | 49 | 0.18 | 92 | <0.05 | 47 | |||
55.93 | 27/2 | 8.9 | 92 | 0.13 | 68 | 4.4 | 92 | 0.06 | 67 | 0.17 | 92 | <0.05 | 67 | ||
51.30 | 9.7 | 92 | 0.14 | 68 | 4.8 | 92 | 0.07 | 67 | 0.19 | 92 | <0.05 | 67 | |||
43.68 | 11 | 92 | 0.16 | 69 | 5.7 | 92 | 0.08 | 67 | 0.22 | 92 | <0.05 | 67 | |||
37.66 | 13 | 92 | 0.18 | 70 | 6.6 | 92 | 0.10 | 67 | 0.26 | 92 | <0.05 | 67 | |||
35.10 | 14 | 92 | 0.20 | 70 | 7.1 | 92 | 0.10 | 67 | 0.28 | 92 | <0.05 | 67 | |||
30.68 | 16 | 92 | 0.22 | 71 | 8.1 | 92 | 0.12 | 68 | 0.32 | 92 | <0.05 | 67 | |||
28.76 | 17 | 91 | 0.23 | 71 | 8.6 | 92 | 0.12 | 68 | 0.34 | 92 | <0.05 | 67 | |||
25.38 | 19 | 89 | 0.25 | 72 | 9.8 | 92 | 0.14 | 69 | 0.39 | 92 | <0.05 | 67 | |||
22.50 | 22 | 87 | 0.28 | 73 | 11 | 92 | 0.15 | 69 | 0.44 | 92 | <0.05 | 67 | |||
19.13 | 26 | 85 | 0.32 | 74 | 13 | 92 | 0.18 | 70 | 0.52 | 92 | <0.05 | 67 | |||
19.89 | 24/5 | 25 | 68 | 0.22 | 80 | 12 | 72 | 0.12 | 79 | 0.50 | 72 | <0.05 | 79 | ||
18.24 | 27 | 66 | 0.23 | 81 | 13 | 72 | 0.13 | 79 | 0.54 | 72 | <0.05 | 79 | |||
15.53 | 32 | 63 | 0.26 | 81 | 16 | 72 | 0.15 | 79 | 0.64 | 72 | <0.05 | 79 | |||
13.39 | 37 | 61 | 0.29 | 82 | 18 | 72 | 0.18 | 80 | 0.74 | 72 | <0.05 | 79 | |||
12.48 | 40 | 59 | 0.30 | 82 | 20 | 72 | 0.19 | 80 | 0.8 | 72 | <0.05 | 79 | |||
10.91 | 45 | 58 | 0.34 | 83 | 22 | 71 | 0.21 | 80 | 0.91 | 71 | <0.05 | 79 | |||
10.23 | 48 | 57 | 0.35 | 83 | 24 | 70 | 0.22 | 81 | 0.97 | 70 | <0.05 | 79 | |||
9.02 | 55 | 56 | 0.39 | 83 | 27 | 66 | 0.24 | 81 | 1.1 | 66 | <0.05 | 79 | |||
8.00 | 62 | 55 | 0.43 | 84 | 31 | 63 | 0.25 | 81 | 1.2 | 63 | <0.05 | 79 | |||
6.80 | 73 | 54 | 0.49 | 84 | 36 | 61 | 0.29 | 82 | 1.4 | 61 | <0.05 | 79 | |||
6.33 | 19/5 | 78 | 45 | 0.44 | 85 | 39 | 45 | 0.23 | 83 | 1.5 | 45 | <0.05 | 80 | ||
5.38 | 92 | 43 | 0.49 | 86 | 46 | 43 | 0.25 | 83 | 1.8 | 43 | <0.05 | 80 | |||
4.86 | 102 | 42 | 0.53 | 86 | 51 | 42 | 0.27 | 84 | 2.0 | 42 | <0.05 | 80 | |||
3.97 | 125 | 40 | 0.61 | 87 | 62 | 40 | 0.31 | 84 | 0.06 | 92 | <0.05 | 80 | |||