Adapter zum Anbau von IEC-Motoren

Getriebetyp

 

Adaptertyp

 

Maße in mm

B5

C5

D

D1

E5

F5

G2

G5

L1

S5

T1

U1

Z5Die Maße Z5 für die Optionen RS und DH finden Sie im Katalog "Getriebe". Durch die verstärkte Lagerung ergibt sich keine Mehrlänge des Adapters. Eine Ausnahme ist der Adapter AMS80/VL. Dieser hat die gleiche Länge wie der Adapter AMS90.

R..07, R..17

W..19

AMS63Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

95

10

10

11

115

3.5

105

140

23

M8

12.8

4

56.5

AMS71Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

110

10

10

14

130

4

105

160

30

M8

16.3

5

56.5

AMS80Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

130

12

12

19

165

4.5

105

200

40

M10

21.8

6

73.5

R..27, R..37

F..27, F..37, F..47

K..19, K..29, K..37

S..37, S..47, S..57

S..37p, S..47p, S..57p

W..29, W..39

AMS63

95

10

10

11

115

3.5

120

140

23

M8

12.8

4

56.5

AMS71Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

110

10

10

14

130

4

120

160

30

M8

16.3

5

56.5

AMS80Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

130

12

12

19

165

4.5

120

200

40

M10

21.8

6

73.5

AMS90Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

130

12

14

24

165

4.5

120

200

50

M10

27.3

8

86.5

RX..57, RX..67

R..47, R..57, R..67

F..57, F..67

K..39, K..47, K..57, K..67

S..67, S..67p

W..49, W..59

AMS63

95

10

10

11

115

3.5

160

140

23

M8

12.8

4

50

AMS71

110

10

10

14

130

4

160

160

30

M8

16.3

5

50

AMS80Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

130

12

12

19

165

4.5

160

200

40

M10

21.8

6

67

AMS90Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

130

12

14

24

165

4.5

160

200

50

M10

27.3

8

80

AMS100Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

180

15

16

28

215

5

160

250

60

M12

31.3

8

108.5

AMS112Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

180

15

18

28

215

5

160

250

60

M12

31.3

8

108.5

AMS132S/MMaß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

230

16

22

38

265

5

160

300

80

M12

41.3

10

134

RX..77

R..77

F..77

K..49, K..77

S..77, S..77p

AMS63

95

10

10

11

115

3.5

200

140

23

M8

12.8

4

44

AMS71

110

10

10

14

130

4

200

160

30

M8

16.3

5

44

AMS80

130

12

12

19

165

4.5

200

200

40

M10

21.8

6

60

AMS90

130

12

14

24

165

4.5

200

200

50

M10

27.3

8

73

AMS100Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

180

15

16

28

215

5

200

250

60

M12

31.3

8

100.5

AMS112Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.

180

15

18

28

215

5

200

250

60

M12

31.3

8

100.5

AMS132S/MMaß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

230

16

22

38

265

5

200

300

80

M12

41.3

10

126

AMS132MLMaß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K-, S- oder W-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.Bei F.37/47/57/77 kann sich die Adapterlänge Z5 je nach Getriebeausführung ändern, siehe nächstes Kapitel.

230

16

28

38

265

5

200

300

80

M12

41.3

10

126

Getriebetyp

 

Adaptertyp

 

 

Maße in mm

B5

C5

D

D1

E5

F5

G2

G5

L1

S5

T1

U1

Z5Die Maße Z5 für die Optionen RS und DH finden Sie im Katalog "Getriebe". Durch die verstärkte Lagerung ergibt sich keine Mehrlänge des Adapters. Eine Ausnahme ist der Adapter AMS80/VL. Dieser hat die gleiche Länge wie der Adapter AMS90.

RX..87

R..87

F..87

K..87

S..87Nicht mit AMS180., S..87p2)

 

AMS80

130

12

12

19

165

4.5

250

200

40

M10

21.8

6

55

AMS90

130

12

14

24

165

4.5

250

200

50

M10

27.3

8

68

AMS100

180

15

16

28

215

5

250

250

60

M12

31.3

8

95.5

AMS112

180

15

18

28

215

5

250

250

60

M12

31.3

8

95.5

AMS132S/M

230

16

22

38

265

5

250

300

80

M12

41.3

10

121

AMS132ML

230

16

28

38

265

5

250

300

80

M12

41.3

10

121

AMS160

250

18

28

42

300

6

250

350

110

M16

45.3

12

184

AMS180

250

18

32

48

300

6

250

350

110

M16

51.8

14

184

RX..97Nicht mit AMS225.

R..973)

F..97

K..97

S..97, S..97p

 

AMS100

180

15

16

28

215

5

300

250

60

M12

31.3

8

90.5

AMS112

180

15

18

28

215

5

300

250

60

M12

31.3

8

90.5

AMS132S/M

230

16

22

38

265

5

300

300

80

M12

41.3

10

116

AMS132ML

230

16

28

38

265

5

300

300

80

M12

41.3

10

116

AMS160

250

18

28

42

300

6

300

350

110

M16

45.3

12

179

AMS180

250

18

32

48

300

6

300

350

110

M16

51.8

14

179

AMS200

300

20

38

55

350

7

300

400

110

M16

59.3

16

240

AMS225

350

22

38

60

400

7

300

450

140

M16

64.4

18

255

RX..107

R..107, R..127

F..107

K..107

AMS100

180

15

16

28

215

5

350

250

60

M12

31.3

8

84.5

AMS112

180

15

18

28

215

5

350

250

60

M12

31.3

8

84.5

AMS132S/M

230

16

22

38

265

5

350

300

80

M12

41.3

10

110

AMS132ML

230

16

28

38

265

5

350

300

80

M12

41.3

10

110

AMS160

250

18

28

42

300

6

350

350

110

M16

45.3

12

173

AMS180

250

18

32

48

300

6

350

350

110

M16

51.8

14

173

AMS200

300

20

38

55

350

7

350

400

110

M16

59.3

16

234

AMS225

350

22

38

60

400

7

350

450

140

M16

64.4

18

249

R..137

AMS132S/M

230

16

22

38

265

5

400

300

80

M12

41.3

10

103

AMS132ML

230

16

28

38

265

5

400

300

80

M12

41.3

10

103

AMS160

250

18

28

42

300

6

400

350

110

M16

45.3

12

166

AMS180

250

18

32

48

300

6

400

350

110

M16

51.8

14

166

AMS200

300

20

38

55

350

7

400

400

110

M16

59.3

16

227

AMS225

350

22

38

60

400

7

400

450

140

M16

64.4

18

242

Getriebetyp

 

Adaptertyp

 

 

Maße in mm

B5

C5

D

D1

E5

F5

G2

G5

L1

S5

T1

U1

Z5Die Maße Z5 für die Optionen RS und DH finden Sie im Katalog "Getriebe". Durch die verstärkte Lagerung ergibt sich keine Mehrlänge des Adapters. Eine Ausnahme ist der Adapter AMS80/VL. Dieser hat die gleiche Länge wie der Adapter AMS90.

R..147

F..127

K..127

AMS132S/M

230

16

22

38

265

5

450

300

80

M12

41.3

10

95

AMS132ML

230

16

28

38

265

5

450

300

80

M12

41.3

10

95

AMS160

250

18

28

42

300

6

450

350

110

M16

45.3

12

158

AMS180

250

18

32

48

300

6

450

350

110

M16

51.8

14

158

AMS200

300

20

38

55

350

7

450

400

110

M16

59.3

16

219

AMS225

350

22

38

60

400

7

450

450

140

M16

64.4

18

234

AMS250

450

25

48

65

500

7

450

550

140

M16

69.4

18

297.5

AMS280

450

25

48

75

500

7

450

550

140

M16

79.9

20

297.5

R..167

F..157

K..157, K..187

AMS160

250

18

28

42

300

6

550

350

110

M16

45.3

12

150

AMS180

250

18

32

48

300

6

550

350

110

M16

51.8

14

150

AMS200

300

20

38

55

350

7

550

400

110

M16

59.3

16

211

AMS225

350

22

38

60

400

7

550

450

140

M16

64.4

18

226

AMS250

450

25

48

65

500

7

550

550

140

M16

69.4

18

289.5

AMS280

450

25

48

75

500

7

550

550

140

M16

79.9

20

289.5