Legende

B5 | Durchmesser Zentrierung |
C5 | Flanschdicke |
D1 | Durchmesser Kupplungsbohrung |
E5 | Durchmesser Lochkreis |
F5 | Tiefe Zentrierung |
G2 | Flanschdurchmesser Getriebe antriebsseitig |
G5 | Flanschdurchmesser Adapter |
I2 | maximale Einstecktiefe in Adapter |
L1 | Länge Wellenende (Motor) |
L5 | Länge Wellenbund bis Flanschfläche |
S5 | Gewindebohrung |
T1 | Tiefe Passfedernut |
U1 | Breite Passfedernut |
Z5 | Länge Adapter |