La norme IEC 62443-4-2 définit le niveau de sécurité 1 (Security Level 1) de la manière suivante.
Security Level
Description
SL 1
Empêcher la divulgation non autorisée d'informations par écoute ou découverte accidentelle.