Respect des exigences (FR4)

Exigence

 

SL 1

Mesures compensatoires recommandées au niveau du système

CR 4.1 – Confidentialité des informations

oNon applicable car il n'existe aucune donnée avec protection explicite en lecture.

CR 4.2 – Pérennité des informations

o

CR 4.2 RE (1) – Effacement de supports mémoire communs

o

CR 4.2 RE (2) – Vérification de la suppression

o

CR 4.3 – Utilisation du chiffrement

oNon applicable car aucun processus cryptographique n'est utilisé.