Beispiel 3
Hilfszeile: MDC90A-0001.. – MDD.. Baugröße 2 – MDD.. Baugröße 2 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDM..
Hauptzeile: MDL.. – MDS.. – MDE.. – MDP92A-0100.. – MDD.. Baugröße 2 – MDD.. Baugröße 2 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1

- Die zu überspringenden Module ermitteln: Es müssen 2 Modulbuskabel bestellt werden:
- Modulbuskabel 1: MDS..
- Modulbuskabel 2: MDS.., MDE90A-0200.., MDP92A-0100..
- Die Breite der Module bestimmen:
- Modulbuskabel 1: MDS.. – 60 mm
- Modulbuskabel 2: MDS.. – 60 mm, MDE90A-0200.. – 60 mm, MDP92A-0100.. – 60 mm
- Die bestimmten Breiten addieren:
- Modulbuskabel 1: Nur ein Modul muss übersprungen werden, keine Addition erforderlich
- Modulbuskabel 2: 60 mm + 60 mm + 60 mm = 180 mm
- Das Ergebnis mit 250 mm addieren:
- Modulbuskabel 1: 60 mm + 250 mm = 310 mm
- Modulbuskabel 2: 180 mm + 250 mm = 430 mm
- Das Modulbuskabel mit der passenden Länge im Kapitel Konfektionierte Kabel wählen:
- Modulbuskabel 1: kein exakt passendes Modulbuskabel verfügbar
- Modulbuskabel 2: kein exakt passendes Modulbuskabel verfügbar
- Das nächst längere Modulbuskabel wählen:
- Modulbuskabel 1: Modulbuskabel mit 0.35 m Länge
- Modulbuskabel 2: Modulbuskabel mit 0.44 m Länge
Bestellen Sie zudem das Modulbuskabel für den 2-zeiligen Aufbau.
