Beispiel 2
MDM.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Baugröße 1 – MDD.. Baugröße 2 – MDD.. Baugröße 2 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1

- Die zu überspringenden Module ermitteln: MDP.. Baugröße 1
- Die Breite der Module bestimmen: 60 mm
- Die bestimmten Breiten addieren: Nur ein Modul muss übersprungen werden, keine Addition erforderlich
- Das Ergebnis mit 250 mm addieren: 60 mm + 250 mm = 310 mm
- Das Modulbuskabel mit der passenden Länge aus Kapitel Konfektionierte Kabel wählen: kein exakt passendes Modulbuskabel verfügbar.
- Das nächst längere Modulbuskabel wählen: Modulbuskabel mit 0.35 m Länge
