X21: Digitalausgänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA, Schutzbeschaltung bei induktiver Last erforderlich |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusskontakte X21 | |
MDA90A-..: X21:1 – 4 | DO00 – DO03: fest belegt, siehe Kapitel Klemmenbelegung |